BQ34210IQ1EVM-826

BQ34210IQ1EVM-826

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul BQ34210IQ1EVM-826 ermöglicht in Verbindung mit einem PC mit Windows 7 (oder höher), bqStudio, einer USB-Schnittstelle (separat erhältlich, EV2400) und einer Batterie die Entwicklung einer Messlösung für Anwendungen, bei denen es nur selten zu Entladungen kommt.

Merkmale
  • CEDV-Ladezustandsanzeige
  • Bestimmung der Nutzungsdauer von Batterien in Anwendungen, bei denen es nur selten zu Entladungen kommt
  • Ladezustand
  • Zeit bis zur Entladung
  • Integrität
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluation Module for System Side CEDV Fuel Gauge

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluation Module for System Side CEDV Fuel Gauge

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Programmiertool

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z558 — Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z758 — Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz der Serie 1 mit Impedance Track™ und echtem 0-V-Laden BQ27Z846 — Gehäuseseitiger Einzellen-Ladezustandsmesser mit integriertem Protektor und dynamischem Z-Track BQ27Z855 — Einzelliger dynamischer Z-Track™-Ladezustandsmesser mit Schutz, Strombegrenzer und Authentifizierung BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1, BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00029 — Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss TIDA-00883 — Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers TIDA-00982 — Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P TIDA-010030 — Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung BQ27Z846EVM — BQ27Z846 – Evaluierungsmodul BQ27Z855EVM — BQ27Z855EVM – Evaluierungsmodul BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung BQ4050EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 15.09.2023

SDK, API, and Programmer installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z558 — Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A BQ27Z561 — Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 — Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z746 — Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z758 — Batterie-Ladezustandsmesser und -Schutz der Serie 1 mit Impedance Track™ und echtem 0-V-Laden BQ27Z846 — Gehäuseseitiger Einzellen-Ladezustandsmesser mit integriertem Protektor und dynamischem Z-Track BQ27Z855 — Einzelliger dynamischer Z-Track™-Ladezustandsmesser mit Schutz, Strombegrenzer und Authentifizierung BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1, BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 — Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean BQ35100 — Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 — Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 — Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ78350 — Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A — CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00029 — Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss TIDA-00883 — Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers TIDA-00982 — Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P TIDA-010030 — Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER — Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung BQ27Z846EVM — BQ27Z846 – Evaluierungsmodul BQ27Z855EVM — BQ27Z855EVM – Evaluierungsmodul BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung BQ4050EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z50EVM-561 — Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul BQMTESTER — BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Dokumentation

Quick Tips text document for Command line programmers

Versionsinformationen

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

Neuheiten

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100
Support-Software

BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ2083-V1P3 — SBS-konformer Gasfühler für den Einsatz mit dem bq29311 BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27411-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser | Batteriegasfühler BQ27421-G1 — Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler BQ27425-G1 — Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B — Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27426 — Systemseitiger Batteriegasmesser mit einzelner Zelle mit vorprogrammiertem chemischem Profil BQ27427 — Einzelbatterie-Ladezustandsmesser mit vorprogrammierter Chemie und integriertem Messwiderstand BQ27441-G1 — Systemseitiger Impedance Track™ Batterieladezustandsmesser BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 — Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ2000EVM — Evaluierungsmodul für Batterie-Lademanagement-IC BQ2022AEVM-001 — BQ2022A-Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1A — Pack-Side Impedance Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1C — BQ27411EVM-G1C Evaluierungsmodul für Pack-Side-Impedance Track™ Treibstoffmesser (Gas) BQ27421EVM-G1A — BQ27421EVM-G1A Evaluierungsmodul-Platine für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27421EVM-G1B — BQ27421EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27426EVM-738 — BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che BQ27427EVM — Evaluierungsmodul für Impedance Track™ -Batterie-Gasfühler BQ27427 mit integriertem Fühlerwiderstand BQ27441EVM-G1A — Systemseitiger Impedanz Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27441EVM-G1B — Evaluierungsmodul für systemseitigen Impedance Track™ Ladezustandsanzeige für Batteriekaftstoff (Gas BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27621EVM-G1 — Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas) BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 06.09.2023

Software installer to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ2083-V1P3 — SBS-konformer Gasfühler für den Einsatz mit dem bq29311 BQ20Z40 — SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 — SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 — Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27411-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser | Batteriegasfühler BQ27421-G1 — Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler BQ27425-G1 — Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B — Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27426 — Systemseitiger Batteriegasmesser mit einzelner Zelle mit vorprogrammiertem chemischem Profil BQ27427 — Einzelbatterie-Ladezustandsmesser mit vorprogrammierter Chemie und integriertem Messwiderstand BQ27441-G1 — Systemseitiger Impedance Track™ Batterieladezustandsmesser BQ27505-J2 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 — Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 — Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 — Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 — Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 — Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 — Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 — Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ3050 — SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 — SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 — Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 — Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 — 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 — Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 — Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ2000EVM — Evaluierungsmodul für Batterie-Lademanagement-IC BQ2022AEVM-001 — BQ2022A-Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1A — Pack-Side Impedance Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1C — BQ27411EVM-G1C Evaluierungsmodul für Pack-Side-Impedance Track™ Treibstoffmesser (Gas) BQ27421EVM-G1A — BQ27421EVM-G1A Evaluierungsmodul-Platine für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27421EVM-G1B — BQ27421EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27426EVM-738 — BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che BQ27427EVM — Evaluierungsmodul für Impedance Track™ -Batterie-Gasfühler BQ27427 mit integriertem Fühlerwiderstand BQ27441EVM-G1A — Systemseitiger Impedanz Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27441EVM-G1B — Evaluierungsmodul für systemseitigen Impedance Track™ Ladezustandsanzeige für Batteriekaftstoff (Gas BQ27510EVM — Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM — System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM — BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM — Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 — Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM — Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 — bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27621EVM-G1 — Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas) BQ27741EVM — BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ3050EVM-001 — bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 — bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta MKST-3P-ALT-EV2300 — MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Versionsinformationen

Description:

BQEVSW-MKST-UPDATE software is a software update for BQEVSW (bq Evaluation Software) and BQEASY (bq EV-Easy) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in software like BQEVSW and BQEASY from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Operating system: Windows (32 or 64 bit)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Enable use of MKST-3P-ALT-EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY
  • Switch back to use of EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQEVSW-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQEVSW, BQEASY or other similar software.

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.
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
* EVM User's guide bq34210IQ1EVM-826 Evaluation Module 08.08.2017
Zertifikat BQ34210IQ1EVM-826 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos