CC256XC-BT-SP

Bluetooth® Service Pack für CC256xC

CC256XC-BT-SP

Downloads

Überblick

Das Bluetooth Service Pack (SP) CC256xC enthält die obligatorischen Initialisierungsskripts (BTS-Dateien), die plattformspezifische Konfigurationen und Fehlerbehebungen aufweisen.

Außerdem enthält das Bluetooth Service Pack Begleitdateien für den CC2564C-Baustein, die für das Testen und Debuggen nützlich sind. Das Service Pack besteht aus den folgenden Dateien:

  • Initialisierungsskript-BTS-Datei (initscripts-TIInit_6.12.26.bts)
  • Initialisierungsskript-Add-Ons
    • Add-on für Audio-/Sprachverarbeitung (initscripts-TIInit_6.12.26_avpr_add-on.bts)
    • BLE-Add-on (initscripts-TIInit_6.12.26.ble_add-on.bts)
  • ILI-Datei (TIInit_6.12.26.ili)
  • XML-Datei (TIInit_6.12.26.xml)
  • Lizenzvereinbarung
  • Liesmich/Versionshinweise

Hinweis: Die Version im Dateinamen ist eindeutig für die Kombination von Hardware und Firmware, wird jedoch nicht pro Version aktualisiert. Die Versionsinformationen werden in den Dateien aktualisiert. 

Lesen Sie zunächst die Lizenzvereinbarung und die Liesmich-Datei. Die Service Pack-Dateien werden nachfolgend beschrieben.

  • BTS-Datei
    • BTS ist eine Abkürzung für Bluetooth Script. Die BTS-Datei ist eine Binärdatei, die HCI-Befehle und Aktionen für Bluetooth-Bausteine von Texas Instruments enthält. Die HCI-Schnittstelle ist bidirektional. Bei jedem HCI-Befehl, der vom Host an den Bluetooth-Controller gesendet wird, antwortet der Bluetooth-Controller mit einem HCI-Ereignis. Um das Format und die Verfahren zu vereinfachen, die zur erfolgreichen Ausführung dieser HCI-Befehle erforderlich sind, wird das BTS-Format verwendet. BTS-Dateien werden unter der Lizenz von Texas Instruments vertrieben. Weitere Informationen finden Sie in der zugehörigen Lizenzdatei.
    • BTS-Funktionalität
      • Der Haupteinsatz des BTS besteht darin, die Initialisierungssequenz nach dem Einschalten des Bluetooth-Bausteins auszulösen. Das Initialisierungsskript muss nach jedem Einschalten des Bausteins ausgeführt werden. BTS-Initialisierungsskripts enthalten einen Abschnitt mit Speicher-Schreibbefehlen (geschriebener Code in das RAM), die als Software-Patch zur Behebung potenzieller ROM-Probleme des Bluetooth-Bausteins dienen. Obwohl dies nicht der Hauptzweck des BTS-Formats ist, kann es in jedem Szenario auch verwendet werden, um HCI-Befehle auf den Bluetooth-Baustein zu laden. BTS-Dateien können auch für plattformbezogene Befehle verwendet werden, z. B. zum Aktivieren des Tiefschlafmechanismus, zum Ändern der UART-Baudrate, Audiokonfigurationen usw. Die BTS-Datei ist bausteinspezifisch und funktioniert nur auf den unten aufgeführten CC256xC-Bausteinen. Das neueste Bluetooth Service Pack für einen CC256xB-Baustein finden Sie unter folgendem Link: [https://www.ti.com/tool/CC256XB-BT-SP].
  • ILI-Datei
    • Die ILI-Datei dekodiert Bluetooth-Firmware-Logger-Meldungen in einem lesbaren Format. Sie wird vom Logger-Tool verwendet, das im Drahtlos-Tool-Softwarepaket enthalten ist.
  • XML-Datei
    • Die XML-Datei beschreibt die herstellerspezifischen HCI-Befehle, Ereignisse und deren Parameter. Sie wird von den im Drahtlos-Tool-Softwarepaket enthaltenen HCITester- und Logger-Dienstprogrammen verwendet.
Merkmale
  • Classic Bluetooth und Bluetooth Low Energy
  • Ruhemodus aktiviert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

CC256XC-BT-SP Bluetooth® Service Pack for CC256xC

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

CC256XC-BT-SP Bluetooth® Service Pack for CC256xC

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 15
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. B) PDF | HTML 10.06.2025
Weitere Dokumente TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 20.02.2025
Anwendungshinweis Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 19.10.2022
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® Classic – BrakTooth V12 vulnerability 21.12.2021
Benutzerhandbuch CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 20.12.2021
Benutzerhandbuch CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 02.12.2021
Beratung zur Cybersicherheit InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 22.06.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 27.05.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 27.05.2021
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth® Low Energy, Basic/Enhanced Data Rate–PIN-Code Pairing Key Derivation 27.05.2021
Datenblatt CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller datasheet (Rev. B) 02.12.2020
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 17.07.2020
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 18.05.2020
Beratung zur Cybersicherheit Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 18.05.2020
Weitere Dokumente HCITester Tool (Rev. B) 16.09.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS WiLink™ Drahtlos-Tools für WL18XX-Module
Treiber oder Bibliothek
CC2564CMSP432BTBLESW CC2564C TI Dual-Mode Bluetooth®-Stack auf MSP432-MCUs CC2564CSTBTBLESW CC2564C TI Dual-Mode Bluetooth®-Stack auf STM32F4-MCUs TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON TI Bluetooth 4.2 Stack Add-On für Linux-Plattformen mit WL183x und CC2564C
Software-Entwicklungskit (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK Dual-Mode Bluetooth®-Stack von TI

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.