TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON

TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON

Downloads

Überblick

Dieses Paket enthält das Installationspaket, das vorkompilierte Objekt des Bluetooth-Stacks und Platform Managers von TI und das vorkompilierte Objekt mit der Quelle der Musteranwendungen für das einfache Upgrade der Standard-LINUX-EZSDK-Binärdatei auf einem AM335x-EVM. Die Software wurde mit Linaro GCC 4.7 erstellt und kann Linux-SDKs hinzugefügt werden, die ähnliche Toolchains auf anderen Plattformen verwenden, einschließlich AM437x-EVM und AM57xx-EVM.

Der Bluetooth-Stack ist voll qualifiziert (QDID 85355 und QDID 69886), bietet einfache Befehlszeilen-Musteranwendungen zur Beschleunigung der Entwicklung und verfügt auf Anfrage über eine MFi-Funktionalität.

Laden Sie das Paket herunter, um Lizenzinformationen, Versionshinweise und unterstützte Profile zu erhalten.

Überblick über den Softwareblock:

  • TI BT 4.2-Stack für Linux – Softwarekomponenten
    • Bluetopia:
      • Dual-Mode-Protokoll-Stack und -Profile für Classic Bluetooth (BR/EDR) und Bluetooth Low Energy (BLE).
      • Unterstützt Bluetooth-Kernspezifikation v4.2
      • Unterstützt WL183X und CC2564C
      • Mehr Details finden Sie unter https://www.ti.com/tool/tibluetoothstack-sdk
    • Bluetopia PM:
      • Der Bluetopia Platform Manager ist ein Client-Server-Add-On, mit dem mehrere Anwendungen gleichzeitig mit dem Bluetopia-Stack kommunizieren können.
      • Jede Anwendung wird mit der BluetopiaPM-Client-Bibliothek verknüpft, welche die Kommunikation mit einem einzelnen BluetopiaPM-Server-Daemon übernimmt, der den Bluetopia-Stack hostet.
    • Treiber für Plattformanpassung:
      • Direkte Verbindung zu Standard-TTY-Treibern und GPIO-Sysfs.
      • GPIO-Nummer und TTY-ID sollten über den Linux Device Tree im Abschnitt „tibt“ angegeben werden.
    • Serieller Treiber:
      • Die Linux Adaptationsschicht-Schnittstelle zum UART erfolgt über plattformspezifische Treiber.

 


          Klicken Sie auf die Abbildung oben, um das Bild zu vergrößern.

Merkmale
  • Dual-Mode-Stack für Classic Bluetooth (BR/EDR) und Bluetooth Low Energy (BLE)
    • Bluetooth-Kernspezifikation v4.2
  • Platform Manager-Framework, um mehreren Client-Anwendungen die Verwendung des Stacks zu ermöglichen.
  • Anwendungen und Stacks im Benutzerbereich, die keine spezifischen Kernelmodule erfordern.
  • Kompiliert mit der Linaro GCC 4.7-Toolchain mit Hardware-Gleitkomma-Unterstützung.
  • Einfache Integration mit Linux-SDK mit Kernel 3.8 und höher.
  • Plug-in für GStreamer (Open Source Audio Framework)
  • Musteranwendungen werden auf Platform Manager-Ebene bereitgestellt (als mehrere Client-Anwendungen, die mit einem einzelnen Stack-Daemon verbunden sind)

 

 
 Profil/DienstRolleMusteranwendungen
Unterstützte Classic Bluetooth-Profile

Erweitertes Audioverteilungsprofil (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP)

Quelle
Senke
Unterstützt
A/V-Fernbedienungsprofil (Audio/Video Remote Control Profile, AVRCP)Ziel
Controller
Unterstützt
Dateiübertragungsprofil (File Transfer Profile, FTP)Server
Client
Unterstützt
Generisches Zugriffsprofil (Generic Access Profile, GAP)k. A.Unterstützt
Headset-Profil (HSP)Audio-Gateway
Headset
Unterstützt
Freisprechprofil (Hands Free Profile, HFP)Audio-Gateway
Freisprecheinrichtung
Unterstützt
Profil für menschliche Schnittstellengeräte (Human Interface Device Profile, HID)Host-BausteinUnterstützt
Nachrichten-Zugangsprofil (Message Access Profile, MAP)Server
Client
Unterstützt
Objekt-Push-Profil (OPP)Server
Client
Unterstützt
Personal Area Network-Profil (PAN)Netzwerkzugangspunkt
PAN-Benutzer
Ad-hoc-Gruppennetzwerk
Unterstützt
Telefonbuch-Zugangsprofil (Phone Book Access Profile, PBAP)Server
Client
Unterstützt
Unterstützte Bluetooth Low Energy (BLE)-ProfileBatteriedienst (BAS)k. A.Unterstützt
Profil für Geschwindigkeit und Trittfrequenz beim Radfahren (Cycling Speed and Cadence Profile, CSCP)Collector
Sensor
Unterstützt
Find Me-Profil (FMP)Ziel
Locator
Unterstützt
Generisches Attributprofil (Generic Attribute Profile, GATT)Server
Client
Unterstützt
Herzfrequenzprofil (Heart Rate Profile, HRP)Collector
Sensor
Unterstützt
HID über GATT-Profil (HID over GATT Profile, HOGP)Host-BausteinUnterstützt
iBeaconk. A.Unterstützt
Link Loss Servicek. A.Unterstützt
Sofortiger Alarmierungsdienstk. A.Unterstützt
TX Power Servicek. A.Unterstützt
Annäherungsprofil (Proximity Profile, PXP)monitor
Reporter
Unterstützt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON TI Bluetooth 4.2 Stack Add-On for Linux Platforms With WL183x and CC2564C

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON TI Bluetooth 4.2 Stack Add-On for Linux Platforms With WL183x and CC2564C

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS WiLink™ Drahtlos-Tools für WL18XX-Module
Treiber oder Bibliothek
CC256XC-BT-SP Bluetooth® Service Pack für CC256xC WL18XX-BT-SP Bluetooth-Servicepack für WL18xx
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X Prozessor-SDK für AM335x Sitara-Prozessoren für Linux und TI-RTOS-Support

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos