DLI-3P-DLI41XX

Überblick

DLi kits for DLP® Discovery™ chipsets (DLPC410 with DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 or DLP9500UV DMDs) support custom interface development for industrial and medical systems and instrumentation. Choose among kit options based on desired hardware and software support. DLi4120 kits include Optecks Light Animator™ software and ViALUX ALP-4.1 basic API. DLi4130 kits include Light Animator™ software, ALP-4.1 high speed controller suite, upgraded onboard RAM and an FPGA battery.
 
Refer to the ordering links below for a full list of product options.

Merkmale
  • D4100 kits: Use with DLP Discovery Explorer GUI and DLPC410 API
  • Light Animator software supports DLi4120 and DLi 4130 kits - create, manage and manipulate image sequences
  • DLi4120 kits also supports:
    • ALP-4.1 basic API – upload, sequence, control patterns and process commands
    • Up to 300 Hz binary patterns
  • DLi4130 kits also supports:
    • ALP-4.1 high-speed controller suite: set bit depth, triggers, frame rate, pattern display time, and pattern looping and LED parameters
    • Up to 22.7 kHz binary/290 Hz 8-bit grayscale patterns
    • 4GB RAM and FPGA battery for extended pattern storage
DLP-Controller & -Treiber
DLPA200 Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC410 DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP7000 Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,7 Zoll DLP9500 Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll

 

UV-DMDs (<420 nm)
DLP7000UV Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,7 Zoll, XGA UV DLP9500UV Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,95 Zoll, 1080p
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

DLI4100-KIT — DLP Discovery D4100 Development Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

DLI4100-KIT DLP Discovery D4100 Development Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

DLI4120-KIT — DLi4120 Essentials Development Kits

Unterstützte Produkte und Hardware

DLI4120-KIT DLi4120 Essentials Development Kits

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

DLI4130-KIT — DLi4130 High-Speed Development Kits

Unterstützte Produkte und Hardware

DLI4130-KIT DLi4130 High-Speed Development Kits
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DLP Discovery 4100 Development Kit Software EVM User’s Guide (Rev. D) PDF | HTML 07.08.2026
Benutzerhandbuch Discovery 4100 APPSFPGA PGen Design (Rev. A) 04.12.2018
Benutzerhandbuch DLP Discovery 4100 Controller Board API Programmer’s Guide (Rev. A) 03.12.2018

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCR70EVM DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95EVM DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Digital Light Innovations.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.