DP149RSBEVM

DP149RSBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

DP149RSBEVM ist eine Platine, die Kunden die Evaluierung des Bausteins DP149 für Videoanwendungen ermöglicht.  Dieses EVM kann auch als Hardware-Referenzdesign für Implementierungen des DP149 verwendet werden.  PCB-Design-/Layout-Dateien können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, um PCB-Design-Illustrationen der Routing- oder Anordnungsregeln bereitzustellen.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • I2C-Programmierschnittstelle für externen I2C-Hostanschluss
  • Lokaler I2C-Zugriff mittels USB-Schnittstelle über TUSB3410
  • Eine DC-Strombuchse (J9) zur Aufnahme eines 5-V-Wandstromadapters. Alternativ dazu ist es möglich, das EVM durch die Verbindung eines USB-Micro-Kabels von J13 mit einem USB-Host und die Einstellung von SW2 auf Position 3 mit Strom zu versorgen
  • Konfiguration über Jumper verfügbar

  • DP149RSBEVM – INT023-Platine

DC/DC-Wandler
TPS61240 — 2,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA TPS62150 — Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

 

HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DP149 — 3,4 Gbps, DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, –40 bis 85 °C Betriebstemperatur SN75DP149 — 3,4-Gbps-DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, 0 bis 70 C-Betriebstemperatur

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74201 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

 

USB-PHYs und Brücken
TUSB3410 — Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ to HDMI Retimer Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ to HDMI Retimer Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Programmiertool

SLLC455 — EyeScan Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DP149 — 3,4 Gbps, DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, –40 bis 85 °C Betriebstemperatur SN65DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer –40 bis 85 C Betriebstemperatur SN75DP149 — 3,4-Gbps-DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, 0 bis 70 C-Betriebstemperatur SN75DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer 0 bis 85 C Betriebstemperatur TMDS171 — 3,4-Gbit/s-HDMI 1.4b-TMDS-retimer TMDS181 — 6-Gbps-HDMI-2.0-TMDS-Retimer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DP149RSBEVM — DP149 3,4 Gbps-DP++ zu HDMI-Retimer – Evaluierungsmodul DP159RGZEVM — DP159RGZEVM-Evaluierungsmodul DP159RSBEVM — DP159RSBEVM-Evaluierungsmodul TMDS171RGZEVM — TMDS171 3,4-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul TMDS181RGZEVM — TMDS181 6-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul

SLLC455 — EyeScan Tool

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.11.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DP149 — 3,4 Gbps, DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, –40 bis 85 °C Betriebstemperatur SN65DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer –40 bis 85 C Betriebstemperatur SN75DP149 — 3,4-Gbps-DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, 0 bis 70 C-Betriebstemperatur SN75DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer 0 bis 85 C Betriebstemperatur TMDS171 — 3,4-Gbit/s-HDMI 1.4b-TMDS-retimer TMDS181 — 6-Gbps-HDMI-2.0-TMDS-Retimer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DP149RSBEVM — DP149 3,4 Gbps-DP++ zu HDMI-Retimer – Evaluierungsmodul DP159RGZEVM — DP159RGZEVM-Evaluierungsmodul DP159RSBEVM — DP159RSBEVM-Evaluierungsmodul TMDS171RGZEVM — TMDS171 3,4-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul TMDS181RGZEVM — TMDS181 6-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLR103.PDF (61 KB)
SLLR104.ZIP (1234 KB)
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
* EVM User's guide DP149RSBEVM User's Guide 02.02.2016
Zertifikat DP149RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos