TMDS171RGZEVM

TMDS171RGZEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM TMDS171 ist eine Platine, welche zur Unterstützung der Evaluierung von TMDS171 für Videoanwendungen mit HDMI-Schnittstellen entwickelt wurde.  Dieses EVM kann auch als Hardware-Referenzdesign für die Implementierung von TMDS171 im RGZ-Gehäuse verwendet werden.  Platinendesign-/-layoutdateien können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, um Illustrationen des Platinendesigns der Routing- oder Anordnungsregeln mit TMDS171 oder DP159 RGZ als Komponente bereitzustellen.

Merkmale
  • Plug-&-Play-Design
  • Drei Optionen zur Aktivierung/Rücksetzung von Bausteinen zur Verwendung mit dem EVM
  • Zugriff auf die lokalen I2C-Signale von TMDS171 über den J5-Eingangsanschluss bereitgestellt
  • Eine DC-Strombuchse (J9) zur Aufnahme eines 5-V-Wandstromadapters. Alternativ dazu ist es möglich, das EVM durch die Verbindung eines USB-Micro-Kabels von J13 mit einem USB-Host und die Einstellung von SW2 auf Position 3 mit Strom zu versorgen
  • Konfiguration über Jumper verfügbar
DC/DC-Wandler
TPS61240 — 2,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA TPS62150A — Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, 3 MHz, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

 

HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TMDS171 — 3,4-Gbit/s-HDMI 1.4b-TMDS-retimer

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74201 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

 

USB-PHYs und Brücken
TUSB3410 — Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDS171RGZEVM — TMDS171EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDS171RGZEVM — TMDS171EVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Programmiertool

SLLC455 — EyeScan Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DP149 — 3,4 Gbps, DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, –40 bis 85 °C Betriebstemperatur SN65DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer –40 bis 85 C Betriebstemperatur SN75DP149 — 3,4-Gbps-DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, 0 bis 70 C-Betriebstemperatur SN75DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer 0 bis 85 C Betriebstemperatur TMDS171 — 3,4-Gbit/s-HDMI 1.4b-TMDS-retimer TMDS181 — 6-Gbps-HDMI-2.0-TMDS-Retimer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DP149RSBEVM — DP149 3,4 Gbps-DP++ zu HDMI-Retimer – Evaluierungsmodul DP159RGZEVM — DP159RGZEVM-Evaluierungsmodul DP159RSBEVM — DP159RSBEVM-Evaluierungsmodul TMDS171RGZEVM — TMDS171 3,4-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul TMDS181RGZEVM — TMDS181 6-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul

SLLC455 — EyeScan Tool

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.11.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DP149 — 3,4 Gbps, DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, –40 bis 85 °C Betriebstemperatur SN65DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer –40 bis 85 C Betriebstemperatur SN75DP149 — 3,4-Gbps-DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, 0 bis 70 C-Betriebstemperatur SN75DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer 0 bis 85 C Betriebstemperatur TMDS171 — 3,4-Gbit/s-HDMI 1.4b-TMDS-retimer TMDS181 — 6-Gbps-HDMI-2.0-TMDS-Retimer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DP149RSBEVM — DP149 3,4 Gbps-DP++ zu HDMI-Retimer – Evaluierungsmodul DP159RGZEVM — DP159RGZEVM-Evaluierungsmodul DP159RSBEVM — DP159RSBEVM-Evaluierungsmodul TMDS171RGZEVM — TMDS171 3,4-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul TMDS181RGZEVM — TMDS181 6-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLR109.PDF (49 KB)
SLLR110.ZIP (1117 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TMDS171 RGZ EVM User's Guide (Rev. A) 05.04.2016
Zertifikat TMDS171RGZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Pattern Verifier and Generator User's Guide 27.04.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos