DP159RGZEVM

DP159RGZEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DP159RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP159 device for video applications.  The EVM has a DP connection for the source and a HDMI connection for the sink.  J2 is a standard DP connector (Molex 47272-0001).  P2 is a standard HDMI connector (Molex 4715-10001).  There is a third video connection on the board for a HDMI source (P1), this function is not installed on the DP159RGZEVM.

Merkmale
  • Plug and play design
  • I2C programming interface for external I2C host connection
  • Local I2C Access through USB Interface via TUSB3410
  • A DC Power Jack (J9) to accept a 5-V wall power adapter. Alternately, it is possible to power the EVM by connecting a USB Micro cable from J13 to a USB host and setting SW2 to position 3
  • Configuration available through jumpers

DP159RGZEVM Board

DC/DC-Wandler
TPS61240 — 2,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA TPS62150A — Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, 3 MHz, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

 

ESD-Schutzdioden
TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

 

HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer –40 bis 85 C Betriebstemperatur SN75DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer 0 bis 85 C Betriebstemperatur

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74201 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

 

USB-PHYs und Brücken
TUSB3410 — Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DP159RGZEVM — DP159RGZEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DP159RGZEVM — DP159RGZEVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Programmiertool

SLLC455 — EyeScan Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DP149 — 3,4 Gbps, DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, –40 bis 85 °C Betriebstemperatur SN65DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer –40 bis 85 C Betriebstemperatur SN75DP149 — 3,4-Gbps-DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, 0 bis 70 C-Betriebstemperatur SN75DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer 0 bis 85 C Betriebstemperatur TMDS171 — 3,4-Gbit/s-HDMI 1.4b-TMDS-retimer TMDS181 — 6-Gbps-HDMI-2.0-TMDS-Retimer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DP149RSBEVM — DP149 3,4 Gbps-DP++ zu HDMI-Retimer – Evaluierungsmodul DP159RGZEVM — DP159RGZEVM-Evaluierungsmodul DP159RSBEVM — DP159RSBEVM-Evaluierungsmodul TMDS171RGZEVM — TMDS171 3,4-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul TMDS181RGZEVM — TMDS181 6-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul

SLLC455 — EyeScan Tool

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.11.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DP149 — 3,4 Gbps, DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, –40 bis 85 °C Betriebstemperatur SN65DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer –40 bis 85 C Betriebstemperatur SN75DP149 — 3,4-Gbps-DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, 0 bis 70 C-Betriebstemperatur SN75DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer 0 bis 85 C Betriebstemperatur TMDS171 — 3,4-Gbit/s-HDMI 1.4b-TMDS-retimer TMDS181 — 6-Gbps-HDMI-2.0-TMDS-Retimer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DP149RSBEVM — DP149 3,4 Gbps-DP++ zu HDMI-Retimer – Evaluierungsmodul DP159RGZEVM — DP159RGZEVM-Evaluierungsmodul DP159RSBEVM — DP159RSBEVM-Evaluierungsmodul TMDS171RGZEVM — TMDS171 3,4-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul TMDS181RGZEVM — TMDS181 6-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DP159RGZEVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 21.03.2018
Zertifikat DP159RGZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos