TMDS181RGZEVM

TMDS181RGZEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMDS181RGZEVM ist eine Platine, welche zur Unterstützung von Kundschaften bei der Evaluierung des TMDS181-Baustein für Videoanwendungen mit HDMI-Schnittstellen entwickelt wurde.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Drei Optionen zur Aktivierung/Rücksetzung von Bausteinen zur Verwendung mit dem EVM
  • Lokaler I2C-Zugang
  • Eine DC-Strombuchse (J9) zur Aufnahme eines 5-V-Wandstromadapters. Alternativ dazu ist es möglich, das EVM durch die Verbindung eines USB-Micro-Kabels von J13 mit einem USB-Host und die Einstellung von SW2 auf Position 3 mit Strom zu versorgen
  • Konfiguration über Jumper verfügbar

  • TMDS181RGZEVM – INT-018-Platine

DC/DC-Wandler
TPS61240 — 2,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA TPS62150A — Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, 3 MHz, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

 

ESD-Schutzdioden
TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

 

HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TMDS181 — 6-Gbps-HDMI-2.0-TMDS-Retimer

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74201 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

 

USB-PHYs und Brücken
TUSB3410 — Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDS181RGZEVM — TMDS181 6-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD-Schutz-Referenzdesign
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDS181RGZEVM — TMDS181 6-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD-Schutz-Referenzdesign
Software-Programmiertool

SLLC455 — EyeScan Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DP149 — 3,4 Gbps, DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, –40 bis 85 °C Betriebstemperatur SN65DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer –40 bis 85 C Betriebstemperatur SN75DP149 — 3,4-Gbps-DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, 0 bis 70 C-Betriebstemperatur SN75DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer 0 bis 85 C Betriebstemperatur TMDS171 — 3,4-Gbit/s-HDMI 1.4b-TMDS-retimer TMDS181 — 6-Gbps-HDMI-2.0-TMDS-Retimer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DP149RSBEVM — DP149 3,4 Gbps-DP++ zu HDMI-Retimer – Evaluierungsmodul DP159RGZEVM — DP159RGZEVM-Evaluierungsmodul DP159RSBEVM — DP159RSBEVM-Evaluierungsmodul TMDS171RGZEVM — TMDS171 3,4-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul TMDS181RGZEVM — TMDS181 6-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul

SLLC455 — EyeScan Tool

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.11.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
SN65DP149 — 3,4 Gbps, DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, –40 bis 85 °C Betriebstemperatur SN65DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer –40 bis 85 C Betriebstemperatur SN75DP149 — 3,4-Gbps-DP++ 1.1 zu HDMI 1.4b-Retimer, 0 bis 70 C-Betriebstemperatur SN75DP159 — 6-Gbps DP++ 1.1 zu HDMI 2.0 Retimer 0 bis 85 C Betriebstemperatur TMDS171 — 3,4-Gbit/s-HDMI 1.4b-TMDS-retimer TMDS181 — 6-Gbps-HDMI-2.0-TMDS-Retimer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DP149RSBEVM — DP149 3,4 Gbps-DP++ zu HDMI-Retimer – Evaluierungsmodul DP159RGZEVM — DP159RGZEVM-Evaluierungsmodul DP159RSBEVM — DP159RSBEVM-Evaluierungsmodul TMDS171RGZEVM — TMDS171 3,4-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul TMDS181RGZEVM — TMDS181 6-Gbps-TMDS-Retimer im RGZ-Gehäuse-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLR106.PDF (49 KB)
SLLR107.ZIP (1117 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TMDS181RGZ Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 21.12.2015
Zertifikat TMDS181RGZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Pattern Verifier and Generator User's Guide 27.04.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos