DRV8106H-Q1EVM

DRV8106H-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8106H-Q1EVM wurde entwickelt, um den DRV8106H-Q1 zu evaluieren, einen integrierten Treiber für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren, der für den Automobilbereich qualifiziert ist. Der DRV8106H-Q1nbsp;ist ein hochintegrierter Halbbrücken-Gate-Treiber, der High-Side- und Low-Side-N-Kanal-Leistungs-MOSFETs ansteuern kann. Er erzeugt die korrekten Gate-Treiberspannungen mit einer integrierten Verdoppler-Ladungspumpe für die Highside und einem Linearregler für die Lowside.

Der Baustein verwendet eine intelligente Gate-Drive-Architektur, um die Systemkosten zu senken und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Der Gate-Treiber optimiert die Totzeit zur Vermeidung von Shoot-Through-Bedingungen, bietet eine Kontrolle zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) durch einen einstellbaren Gate-Treiberstrom und schützt vor Drain-Source- und Gate-Kurzschlüssen durch VDS- und VGS-Überwachung. Ein breiter Gleichtakt-Shunt-Verstärker bietet eine Inline-Strommessung zur kontinuierlichen Messung des Motorstroms.

Der DRV8106H-Q1 bietet eine Reihe von Schutzfunktionen, die einen robusten Systembetrieb gewährleisten. Dazu gehören Unter- und Überspannungswächter für die Stromversorgung und die Ladepumpe, VDS-Überstrom- und VGS-Gate-Fehlerwächter für die externen MOSFETs sowie ein interner thermischer Warn- und Abschaltschutz.

Der DRV8106H-Q1EVM verfügt über eine Halbbrücke, die aus zwei n-Kanal-MOSFETs besteht, die Motoren bidirektional mit bis zu 15nbsp;A RMS, 20nbsp;A Spitzenstrom ansteuern. Die Stromversorgung des EVM erfolgt über ein einziges Netzteil für die analoge Versorgung und über die USB-Leitung für die digitale Versorgung, die auf Wunsch auch extern bereitgestellt werden kann. Ein negativer 18-V-Batterieschutz und ein PI-Filter mit 20nbsp;A RMS sorgen für einen sauberen Stromeingang und schützen vor falschen Batterieanschlüssen.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich 4,5 V bis 33 V
  • Spitzenstrom von bis zu 2,5 A
  • Eine einfache STEP/DIR-Eingangsschnittstelle
  • Integrierte Strommessung und Mikroschritt-Indexer
  • Intelligente Abstimmungstechnologie

  • Micro-USB-Kabel

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B69 LDO-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 150 mA, 40 V

 

Low-power MCUs
MSP430F2617 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

MOSFETs
CSD18512Q5B 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,6 mOhm

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8106-Q1 Intell. 40 V-Halbbrücken-Gate-Treiber, Offline-Diagnose u. Inline-Strommessverstärker für Auto.ind.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8106H-Q1EVM — Automotive half-bridge smart gate driver evaluation module with wide common mode current sense amp

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8106H-Q1EVM Automotive half-bridge smart gate driver evaluation module with wide common mode current sense amp

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8106S-Q1EVM EVM für Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breit DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem DRV8714H-Q1EVM DRV8714H–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8714S-Q1EVM DRV8714S–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8718S-Q1EVM Evaluierungsmodul für mehrkanalige intelligente Halbbrücken-Gate-Treiber für den Automobilbereich

DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs

close
Version: 0.5.5
Veröffentlichungsdatum: 03.04.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8106S-Q1EVM EVM für Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breit DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem DRV8714H-Q1EVM DRV8714H–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8714S-Q1EVM DRV8714S–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8718S-Q1EVM Evaluierungsmodul für mehrkanalige intelligente Halbbrücken-Gate-Treiber für den Automobilbereich

Versionsinformationen

0.5.5 Release

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD — DRV8705-Q1 and DRV8x06 EVM GUI on TI Resource Explorer Cloud

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem

DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD DRV8705-Q1 and DRV8x06 EVM GUI on TI Resource Explorer Cloud

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — Web-based GUI for DRV8x06-Q1 and DRV8705-Q1 EVMs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8106S-Q1EVM EVM für Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breit DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem

DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI Web-based GUI for DRV8x06-Q1 and DRV8705-Q1 EVMs

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8106S-Q1EVM EVM für Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breit DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem
Support-Software

SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8106S-Q1EVM EVM für Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breit DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem DRV8714H-Q1EVM DRV8714H–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8714S-Q1EVM DRV8714S–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8718S-Q1EVM Evaluierungsmodul für mehrkanalige intelligente Halbbrücken-Gate-Treiber für den Automobilbereich

SLVC809 DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2021
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8106S-Q1EVM EVM für Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breit DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem DRV8714H-Q1EVM DRV8714H–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8714S-Q1EVM DRV8714S–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8718S-Q1EVM Evaluierungsmodul für mehrkanalige intelligente Halbbrücken-Gate-Treiber für den Automobilbereich

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc809 or www.ti.com/lit/xx/slvc809b/slvc809b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC809. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV87xx-Q1EVM and DRV8106-Q1EVM User’s Guide (Rev. A) 12.03.2021
Benutzerhandbuch DRV87xx-Q1EVM & DRV8106-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30.10.2019
Zertifikat DRV8106H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 30.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos