DRV8705H-Q1EVM

DRV8705H-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8705H-Q1EVM wurde entwickelt, um den DRV8705H-Q1 zu evaluieren, einen integrierten Treiber für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren, der für den Automobilbereich qualifiziert ist. Der DRV8705H-Q1 ist ein hochintegrierter H-Brücken-Gate-Treiber. Er kann sowohl Highside- als auch Lowside-N-Kanal-Leistungs-MOSFETs ansteuern. Er erzeugt die korrekten Gate-Treiberspannungen mit einer integrierten Verdoppler-Ladungspumpe für die Highside und einem Linearregler für die Lowside.

Der Baustein verwendet eine intelligente Gate-Drive-Architektur, um die Systemkosten zu senken und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Der Gate-Treiber optimiert die Totzeit zur Vermeidung von Shoot-Through-Bedingungen, bietet eine Kontrolle zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) durch einen einstellbaren Gate-Treiberstrom und schützt vor Drain-Source- und Gate-Kurzschlüssen durch VDS- und VGS-Überwachung. Ein Shuntverstärker misst den Strom auf der Niederspannungsseite. Dadurch kann der Motorstrom kontinuierlich gemessen werden.

Der DRV8705H-Q1 bietet eine Reihe von Schutzfunktionen, die einen robusten Systembetrieb gewährleisten. Dazu gehören Unter- und Überspannungsüberwachung für die Stromversorgung und die Ladungspumpe, VDS-Überstrom- und VGS-Gate-Fehlerüberwachung für den externen MOSFET sowie ein interner thermischer Warn- und Abschaltschutz.

Der DRV8705H-Q1EVM verfügt über eine H-Brücke, die aus vier n-Kanal-MOSFETs besteht, die bidirektional Motoren mit bis zu 15 A RMS, Spitzenstrom von 20 A, treiben. Die Stromversorgung des EVM erfolgt über ein einziges Netzteil für die analoge Versorgung und über die USB-Leitung für die digitale Versorgung, die auf Wunsch auch extern bereitgestellt werden kann. Für einen sauberen Stromeingang sorgen ein negativer 18-V-Verpolschutz und ein 20-A-RMS-PI-Filter zum Schutz vor falschen Batterieanschlüssen.

Merkmale
  • 4,9-V bis 37-V, bis zu 15-A RMS, 20-A Spitzenstrom H-Brücke Smart Gate drive EVM in SPI- und HW-Varianten für Automobil-, Bürsten-DC-Motor-Anwendungen
  • Smart-Gate-Drive-Architektur mit Slew-Rate-Steuerung, Totzeit-Handshaking 0,5-mA bis 62-mA Spitzenwert bei Source- und Sinkstromausgängen
  • Strom-Shunt-Verstärker: Low Side Sensing; einstellbare Verstärkung (10, 20, 40, 80nbsp;V/V); integrierte Rückkopplungswiderstände
  • Integrierte Schutzfunktionen: Treiber-Deaktivierungs-Pin, VDS/VGS, Versorgung, Ladungspumpe, thermische und nur SPI Offline-Diagnose-Monitore
  • Verdoppler-Ladepumpe für 100nbsp;% PWM und unabhängige Halbbrücken-, PH/EN-, PWM- und Split HS- und LS-Magnetsteuerungs-PWM-Modi

  • Micro-USB-Kabel

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B69 LDO-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 150 mA, 40 V

 

Low-power MCUs
MSP430F2617 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

MOSFETs
CSD18512Q5B 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,6 mOhm

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8705-Q1 40-V-H-Brücken-Smart-Gate-Treiber mit Offline-Diagnose für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8705H-Q1EVM — Automotive H-bridge smart gate driver EVM with low-side current sense amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8705H-Q1EVM Automotive H-bridge smart gate driver EVM with low-side current sense amplifier

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8106S-Q1EVM EVM für Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breit DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem DRV8714H-Q1EVM DRV8714H–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8714S-Q1EVM DRV8714S–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8718S-Q1EVM Evaluierungsmodul für mehrkanalige intelligente Halbbrücken-Gate-Treiber für den Automobilbereich

DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs

close
Version: 0.5.5
Veröffentlichungsdatum: 03.04.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8106S-Q1EVM EVM für Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breit DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem DRV8714H-Q1EVM DRV8714H–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8714S-Q1EVM DRV8714S–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8718S-Q1EVM Evaluierungsmodul für mehrkanalige intelligente Halbbrücken-Gate-Treiber für den Automobilbereich

Versionsinformationen

0.5.5 Release

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD — DRV8705-Q1 and DRV8x06 EVM GUI on TI Resource Explorer Cloud

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem

DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD DRV8705-Q1 and DRV8x06 EVM GUI on TI Resource Explorer Cloud

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — Web-based GUI for DRV8x06-Q1 and DRV8705-Q1 EVMs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8106S-Q1EVM EVM für Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breit DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem

DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI Web-based GUI for DRV8x06-Q1 and DRV8705-Q1 EVMs

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8106S-Q1EVM EVM für Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breit DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem
Support-Software

SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8106S-Q1EVM EVM für Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breit DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem DRV8714H-Q1EVM DRV8714H–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8714S-Q1EVM DRV8714S–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8718S-Q1EVM Evaluierungsmodul für mehrkanalige intelligente Halbbrücken-Gate-Treiber für den Automobilbereich

SLVC809 DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 30.11.2021
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8106H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8106S-Q1EVM EVM für Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breit DRV8705H-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8705S-Q1EVM H-Brücken-Smart-Gate-Treiber-EVM für den Automobilbereich mit Low-Side-Strommessverstärker DRV8706H-Q1EVM Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit großem Gleichtak DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem DRV8714H-Q1EVM DRV8714H–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8714S-Q1EVM DRV8714S–Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten Gate-Treiber mit Hardwarekonfiguration DRV8718S-Q1EVM Evaluierungsmodul für mehrkanalige intelligente Halbbrücken-Gate-Treiber für den Automobilbereich

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc809 or www.ti.com/lit/xx/slvc809b/slvc809b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC809. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV87xx-Q1EVM and DRV8106-Q1EVM User’s Guide (Rev. A) 12.03.2021
Zertifikat DRV8705H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 30.03.2021
Benutzerhandbuch DRV87xx-Q1EVM & DRV8106-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos