DRV8262VEVM

Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse

DRV8262VEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8262VEVM zeigt die Funktionen und die Leistung des DRV8262DDVR. Es umfasst zwei H-Brücken zur Ansteuerung von zwei Gleichstrommotoren oder einem bipolaren Schrittmotor. Die beiden H-Brücken können parallel geschaltet werden, um einen Gleichstrommotor mit höherem Strom anzutreiben.

Das Modul funktioniert in einem Versorgungsspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V und kann bis zu 10 A Strom bei voller Skalierung und 20 A Strom bei Parallelschaltung liefern.

Merkmale
  • 4,5 V bis 65 V mit bis zu 20-A-Ausgangsstrom
  • Einfacher oder zweifacher H-Brücken-Treiber mit Parallelmodus für höheren Strom
  • Programmierbarer Schnittstellenbetrieb PH/EN und PWM
  • Integrierte Strommessung und Regelung durch IPROPI
  • Programmierbarer Fehlerwiederherstellungsmodus
ESD-Schutzdioden
TPD2E001 Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS735 Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

 

Low-power MCUs
MSP430F5338 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 18 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, UART/SPI/ MSP430F5528 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8262 Einzelner oder zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 65 V, mit integrierter Strommessung und -Regelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8262VEVM — DRV8262 evaluation module for single or dual H-bridge motor driver in DDV package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8262VEVM DRV8262 evaluation module for single or dual H-bridge motor driver in DDV package

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8452 Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 50 V, 5 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un DRV8461 Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 3 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un DRV8462 Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 10 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung u
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8262 Einzelner oder zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 65 V, mit integrierter Strommessung und -Regelung DRV8952 Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 50 V, mit Strommessausgängen DRV8962 Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 65 V, mit Strommessausgängen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8262EVM Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDW-Gehäuse DRV8262VEVM Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse DRV8461EVM DRV8461 Evaluierungsmodul für DDW-Gehäuse DRV8462EVM DRV8462-Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit automatischem Mikroschrittverfahren DRV8462VEVM Evaluierungsmodul DRV8462 für Schrittmotortreiber im DDV-Gehäuse DRV8962EVM DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber mit Strommessausgang DRV8962VEVM DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

close
Version: 1.0.2
Veröffentlichungsdatum: 15.08.2023
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8452 Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 50 V, 5 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un DRV8461 Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 3 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un DRV8462 Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 10 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung u
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8262 Einzelner oder zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 65 V, mit integrierter Strommessung und -Regelung DRV8952 Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 50 V, mit Strommessausgängen DRV8962 Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 65 V, mit Strommessausgängen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8262EVM Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDW-Gehäuse DRV8262VEVM Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse DRV8461EVM DRV8461 Evaluierungsmodul für DDW-Gehäuse DRV8462EVM DRV8462-Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit automatischem Mikroschrittverfahren DRV8462VEVM Evaluierungsmodul DRV8462 für Schrittmotortreiber im DDV-Gehäuse DRV8962EVM DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber mit Strommessausgang DRV8962VEVM DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse

Versionsinformationen

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release. 

 

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 18.01.2023
Zertifikat DRV8262VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos