DRV8462VEVM

DRV8462VEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8462VEVM zeigt die Funktionen und die Leistung des DRV8462DDVR.

Der DRV8462 ist ein voll integrierter Schrittmotortreiber für industrielle Anwendungen. Der Baustein arbeitet in einem Versorgungsspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V und kann einen Strom von bis zu 10 A bei voller Skalierung liefern. Er verfügt über viele fortschrittliche Funktionen wie automatischen Mikroschrittbetrieb, Stillstandserkennung, automatisches Drehmoment und Energiesparmodus im Stillstand.

Merkmale
  • Integrierte Strommessung
  • Silent-Step-, Smart-Tune- und Low-Noise-Decay-Modi
  • Automatisches Mikroschrittverfahren und benutzerdefinierte Mikroschritttabelle mit STEP/DIR mit SPI-Option und bis zu 1/256 Mikroschritten
  • Blockiererkennung zur Erkennung des Wegendes
  • Automatisches Drehmoment zur Anpassung des Ausgangsstroms an den Lastbedarf
  • Vollständig geschützt: UVLO-, OCP-, TSD-, Open Load-, nFAULT-Pin
ESD-Schutzdioden
TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS735 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

 

Low-power MCUs
MSP430F5338 — 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 18 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, UART/SPI/ MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8462VEVM — DRV8462DDVR evaluation module with mountable heatsink

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8462VEVM — DRV8462DDVR evaluation module with mountable heatsink

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8452 — Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 50 V, 5 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un DRV8461 — Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 3 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un DRV8462 — Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 10 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung u
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8262 — Einzelner oder zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 65 V, mit integrierter Strommessung und -Regelung DRV8952 — Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 50 V, mit Strommessausgängen DRV8962 — Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 65 V, mit Strommessausgängen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8262EVM — Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDW-Gehäuse DRV8262VEVM — Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse DRV8461EVM — DRV8461 Evaluierungsmodul für DDW-Gehäuse DRV8462EVM — DRV8462-Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit automatischem Mikroschrittverfahren DRV8462VEVM — Evaluierungsmodul DRV8462 für Schrittmotortreiber im DDV-Gehäuse DRV8962EVM — DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber mit Strommessausgang DRV8962VEVM — DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

close
Version: 1.0.2
Veröffentlichungsdatum: 15.08.2023
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8452 — Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 50 V, 5 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un DRV8461 — Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 3 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un DRV8462 — Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 10 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung u
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8262 — Einzelner oder zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 65 V, mit integrierter Strommessung und -Regelung DRV8952 — Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 50 V, mit Strommessausgängen DRV8962 — Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 65 V, mit Strommessausgängen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8262EVM — Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDW-Gehäuse DRV8262VEVM — Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse DRV8461EVM — DRV8461 Evaluierungsmodul für DDW-Gehäuse DRV8462EVM — DRV8462-Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit automatischem Mikroschrittverfahren DRV8462VEVM — Evaluierungsmodul DRV8462 für Schrittmotortreiber im DDV-Gehäuse DRV8962EVM — DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber mit Strommessausgang DRV8962VEVM — DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse

Versionsinformationen

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release. 

 

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 18.01.2023
Zertifikat DRV8462VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos