DRV8962EVM

DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber mit Strommessausgang

DRV8962EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8962 EVM zeigt die Funktionen und die Leistung des DRV8962DDWR.

Der DRV8962 ist ein vierkanaliger Halbbrückentreiber, der von 4,5 V bis 65 V bis 5 A pro Ausgang arbeitet und gleichzeitig einen breiten Bereich von Lastströmen für verschiedene Arten von Lasten unterstützt. Der Baustein integriert vier Halbbrücken-Ausgangsleistungsstufen. Der Baustein verfügt außerdem über einen Ladungspumpen-Controller zur effizienten Unterstützung von High-Side-N-Kanal-MOSFETs und zum Betrieb mit 100 % Einschaltdauer.

Der Baustein lässt sich an einem einzelnen Stromversorgungseingang (VM) betreiben. Alternativ kann der VCC-Kontakt an eine zweite Stromversorgung zur Speisung der internen Logikblöcke angeschlossen werden.

Merkmale
  • 4,5 V bis 65 V, Ausgangsstrom bis zu 5 A RMS bzw. 8 A Spitze pro H-Brücke
  • Integrierte Strommessung und -regelung für jede Halbbrücke über IPROPI mit ±3 % Strommessgenauigkeit bei Maximalstrom
  • Sleep-Modus mit niedriger Stromaufnahme (3 µA)
  • Geringer Durchlasswiderstand von 50 mΩ für jeden FET (24 V, 25 °C)
  • Sowohl langsamer Abfall als auch Auslauf für BDC-Treiber
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS735 Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8952 Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 50 V, mit Strommessausgängen DRV8962 Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 65 V, mit Strommessausgängen DRV8962-Q1 H-Brückentreiber, 70 V, einzeln/zweifach oder Vierfach-Halbbrückentreiber mit integrierter Strommess
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8962EVM — DRV8962 evaluation module for quad half-bridge motor driver with current sense output

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8962EVM DRV8962 evaluation module for quad half-bridge motor driver with current sense output

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8452 Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 50 V, 5 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un DRV8461 Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 3 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un DRV8462 Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 10 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung u
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8262 Einzelner oder zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 65 V, mit integrierter Strommessung und -Regelung DRV8952 Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 50 V, mit Strommessausgängen DRV8962 Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 65 V, mit Strommessausgängen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8262EVM Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDW-Gehäuse DRV8262VEVM Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse DRV8461EVM DRV8461 Evaluierungsmodul für DDW-Gehäuse DRV8462EVM DRV8462-Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit automatischem Mikroschrittverfahren DRV8462VEVM Evaluierungsmodul DRV8462 für Schrittmotortreiber im DDV-Gehäuse DRV8962EVM DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber mit Strommessausgang DRV8962VEVM DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

close
Version: 1.0.2
Veröffentlichungsdatum: 15.08.2023
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8452 Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 50 V, 5 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un DRV8461 Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 3 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un DRV8462 Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 10 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung u
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8262 Einzelner oder zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 65 V, mit integrierter Strommessung und -Regelung DRV8952 Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 50 V, mit Strommessausgängen DRV8962 Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 65 V, mit Strommessausgängen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8262EVM Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDW-Gehäuse DRV8262VEVM Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse DRV8461EVM DRV8461 Evaluierungsmodul für DDW-Gehäuse DRV8462EVM DRV8462-Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit automatischem Mikroschrittverfahren DRV8462VEVM Evaluierungsmodul DRV8462 für Schrittmotortreiber im DDV-Gehäuse DRV8962EVM DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber mit Strommessausgang DRV8962VEVM DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse

Versionsinformationen

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release. 

 

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 18.01.2023
Zertifikat DRV8962EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 02.09.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DRV8262EVM Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDW-Gehäuse DRV8462EVM DRV8462-Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit automatischem Mikroschrittverfahren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos