DRV8305-Q1EVM

DRV8305-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DRV8305-Q1EVM ist ein 3-Phasen-Motorantriebs- und -Steuerungssystem für 4,4 V bis 45 V, 25 A, basierend auf dem Motortreiber DRV8305-Q1, dem Motorsteuerungs-Mikrocontroller TMS320F28027 und dem NexFET™-Leistungs-MOSFET CSD18540Q5B. Das EVM ermöglicht eine einfache Evaluierung des DRV8305-Q1 mit einer Vielzahl von Prüfpunkten, Schnittstellen und Konfigurierbarkeit.


Das EVM verfügt über auf der Platine integrierten Verpolungsschutz, eine geregelte 3,3-V-Versorgung vom LDO TPS7B6933-Q1, eine Schnittstellensteuerung für alle Steuerungs- und Rückkopplungssignale und einen integrierten XDS100v2-Emulator. Das EVM verfügt über individuelle DC-Bus- und Phasenspannungserfassung sowie individuelle Low-Side-Strom-Shunt-Sensorik und ist dadurch ideal für sensorlose BLDC-Algorithmen geeignet. Die Treiberstufe ist durch Kurzschluss-, Überhitzungs-, Durchschuss- und Unterspannungsschutz vollständig geschützt und über eine SPI-Schnittstelle einfach konfigurierbar.


Das EVM ist ideal für die Evaluierung und schnelle Entwicklung mit dem DRV8305-Q1, mit primärer Software-Unterstützung durch MotorWare mit der sensorlosen InstaSPIN-FOC-Steuerungslösung.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 4,4 V bis 45 V
  • Unterstützt bis zu 25 A Dauerausgangsstrom
  • Bietet Phasenspannungs- und Stromrückkopplung für sensorlose BLDC-Steuerungslösungen
  • Komplette Steuerungs- und Antriebsstufe für bürstenlose Gleichstrommotoren
  • Auf der Platine integrierter XDS100v2-Emulator

  • DRV8305-Q1 – Evaluierungsplatine
  • Micro-USB-Kabel

BLDC-Treiber
DRV8305-Q1 — Intelligenter 12-V-Batterie-3-Phasen-Gate-Treiber (Grad 0 und Grad 1)

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV1117LV — 1-A-Low-Drop-Out-Spannungsregler

 

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F28026-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28027-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F28027F-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F28023-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 50 MHz, 64 KB Flash

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F28020 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 40 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28021 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 40 MHz, 64 KB Flash TMS320F28022 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28023 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28026 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32-kb-Flash TMS320F28027 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
TMS320F28026F — C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 32 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28027F — C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Den DRV8305-Q1EVM bestellen
  2. Herunterladen: DRV8305-Q1-Evaluierungsmodul Benutzerhandbuch (Rev. A)
  3. Anweisungen im DRV8305-Q1-Evaluierungsmodul – Benutzerhandbuch (Rev. A) befolgen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

SLVC661 — DRV8305-Q1EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 – Gate-Treiber für die Automobilindustrie zur Ansteuerung eines 3-Phasen-Motors – Evaluie

SLVC661 — DRV8305-Q1EVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 20.04.2016
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 – Gate-Treiber für die Automobilindustrie zur Ansteuerung eines 3-Phasen-Motors – Evaluie

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc661 or www.ti.com/lit/xx/slvc661/slvc661.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC661. Please update any bookmarks accordingly.
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV8305-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 02.05.2016
Benutzerhandbuch InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14.10.2021
Zertifikat DRV8305-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BOOSTXL-DRV8305EVM — Evaluierungsmodul für DRV8305N-3-Phasen-Motortreiber-BoosterPack

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00643 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen Propellerregler für Drohnen mit bürstenlosem Gleichstrommoto TIDA-00645 — 1-PWM Steuerung für bürstenlosen DC-Motor – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos