DRV8376EVM

DRV8376EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DRV8376EVM ist ein integriertes Treiber-IC-Evaluierungsmodul für dreiphasige Motortreiberanwendungen und bietet ein Einzelchip-Leistungsstufendesign für Kunden, die bürstenlose Gleichstrommotoren mit 4,5 V bis 65 V antreiben. Zusammen mit der Hardware von DRV8376 verfügt die Mikrocontroller-basierte Platine TMS320F280049C über Referenzsoftware, die die erforderlichen Signale an den DRV8376 sendet, um einen dreiphasigen bürstenlosen Drehstrom-Gleichstrommotor zu betreiben. Mit der GUI Composer-Software kann der Benutzer Einstellungen programmieren, den Motor zum Laufen bringen und das System auf Fehler überwachen.

Merkmale
  • Betriebsspannung 4,5 V bis 65 V (max. 70 V abs.)
  • Hohe Ausgangsstromfähigkeit: 4,5 A Spitzenstrom
  • AVDD- und GVDD-Regler
  • Integrierte Stromerfassungsverstärker zur dreiphasigen Low-Side-Strommessung
  • Versorgungs- und Fehler-LEDs
  • Sensorgesteuerte trapezförmige Firmware für C2000™-Mikrocontroller (LAUNCHXL-F280049C) verfügbar
BLDC-Treiber
DRV8374-Q1 — Automotive 40V (max) 40A (peak) three-phase motor driver with integrated current sensing DRV8376 — 3-Phasen-Motortreiber mit 4,5 A-Peak für max. 70 V mit integrierter Strommessung und integrierten FE DRV8376-Q1 — Drei-Phasen-Motortreiber mit 70 V, max. 4 A Spitzenstrom und integrierter Strommessung für die Autom DRV8378 — Dreiphasen-Motortreiber, 70 V (max.), 16 A Spitze, integrierte Strommessung, integrierte FETs DRV8378-Q1 — Automotive, 70V 16A three-phase integrated FET motor driver with current sensing

 

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MCT8376Z-Q1 — 3-Phasen-BLDC-Motortreiber für die Automobilindustrie, max. 70 V, 4 A Spitzenstrom, Trapezregelung m

 

Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7163 — Halbbrücken-GaN-Motortreiber-Leistungsstufe, 100 V, 35 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8376EVM — DRV8376 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8376EVM — DRV8376 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010232 — Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend TIDA-060045 — Referenzdesign für exakte lineare Positionserfassung mit kurzer Latenzzeit mit vier 3D Hall-Effekt-S TIDM-02006 — Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI) TIDM-02007 — Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-02011 — Referenzdesign für Live-Firmware-Update mit C2000™-Echtzeit-MCUs TIDM-DC-DC-BUCK — Referenzdesign für digital geregelten, nicht isolierten DC/DC-Abwärtswandler
Evaluierungsplatine
DRV8351EVM — DRV8351 – Evaluierungsmodul DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8376EVM — DRV8376 – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
BOOSTXL-BUCKCONV — Digital Power Buck Converter BoosterPack
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010232 — Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend TIDA-060045 — Referenzdesign für exakte lineare Positionserfassung mit kurzer Latenzzeit mit vier 3D Hall-Effekt-S TIDM-02006 — Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI) TIDM-02007 — Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-02011 — Referenzdesign für Live-Firmware-Update mit C2000™-Echtzeit-MCUs TIDM-DC-DC-BUCK — Referenzdesign für digital geregelten, nicht isolierten DC/DC-Abwärtswandler
Evaluierungsplatine
DRV8351EVM — DRV8351 – Evaluierungsmodul DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8376EVM — DRV8376 – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
BOOSTXL-BUCKCONV — Digital Power Buck Converter BoosterPack
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide DRV8376 Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 16.10.2024
Zertifikat DRV8376EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos