DRV8351EVM

DRV8351EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8351-SEP-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine bürstenlose 3-phasige 30 A/DC-Ansteuerungsstufe auf Basis des DRV8351-SEP-Gate-Treibers für BLDC-Motoren. Der DRV8351-SEP enthält drei Dioden für den Bootstrap-Betrieb, ohne dass externe Dioden erforderlich sind. Das EVM enthält drei Strom-Shunt-Verstärker zur Low-Side-Strommessung sowie zur Rückmeldung von PVDD/GVDD-Spannung und Platinentemperatur. Bis zu 40 V können an das EVM gespeist werden, und der auf der Platine integrierte Abwärtswandler erzeugt die für die Bootstrap-GVDD-Versorgung erforderlichen 12 V. Status-LEDs für alle Stromversorgungen sowie eine LED zur Fehleranzeige dienen dazu dem Benutzer Feedback über den Zustand des Systems zu geben. Das C2000™ LaunchPad™ Entwicklungskit (LAUNCHXL-F280049C) ist erforderlich und wird zur Steuerung des DRV8351-SEP sowie zur Überwachung und Meldung von Fehlern verwendet.

Merkmale
  • 6 V bis 40 V-Betrieb, mit 30 A Spitzenwert H-Brücken-Ausgangsstrom
  • Integrierte CSAs zur dreiphasigen Low-Side-Strommessung
  • Auf der Platine integrierter Abwärtswandler zur GVDD-Erzeugung und bausteininterne Bootstrap-Dioden
  • Versorgungs-LEDs, Fehler-LEDs und Temperatursensor für Benutzer-Feedback
  • C2000 (LAUNCHXL-F280049C) sensorgesteuerte trapezförmige Firmware verfügbar
BLDC-Treiber
DRV8351-SEP — Strahlungstoleranter einfacher dreiphasiger Gate-Treiber mit Bootstrap-Dioden für 40 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Weitere Informationen anfordern

Die Software und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8351EVM — DRV8351 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8351EVM — DRV8351 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010232 — Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend TIDA-060045 — Referenzdesign für exakte lineare Positionserfassung mit kurzer Latenzzeit mit vier 3D Hall-Effekt-S TIDM-02006 — Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI) TIDM-02007 — Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-02011 — Referenzdesign für Live-Firmware-Update mit C2000™-Echtzeit-MCUs TIDM-DC-DC-BUCK — Referenzdesign für digital geregelten, nicht isolierten DC/DC-Abwärtswandler
Evaluierungsplatine
DRV8351EVM — DRV8351 – Evaluierungsmodul DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8376EVM — DRV8376 – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
BOOSTXL-BUCKCONV — Digital Power Buck Converter BoosterPack
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010232 — Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend TIDA-060045 — Referenzdesign für exakte lineare Positionserfassung mit kurzer Latenzzeit mit vier 3D Hall-Effekt-S TIDM-02006 — Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI) TIDM-02007 — Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-02011 — Referenzdesign für Live-Firmware-Update mit C2000™-Echtzeit-MCUs TIDM-DC-DC-BUCK — Referenzdesign für digital geregelten, nicht isolierten DC/DC-Abwärtswandler
Evaluierungsplatine
DRV8351EVM — DRV8351 – Evaluierungsmodul DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8376EVM — DRV8376 – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
BOOSTXL-BUCKCONV — Digital Power Buck Converter BoosterPack
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
* EVM User's guide DRV8351 Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 21.01.2025
Zertifikat DRV8351EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos