DUAL-DIYAMP-EVM

DUAL-DIYAMP-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

DUAL-DIYAMP-EVM bezeichnet eine Produktfamilie von Evaluierungsmodulen (EVM), die Ingenieuren und Hobbyentwicklern praktisch anwendbare Verstärkerschaltkreise bietet, mit denen sie schnell Designkonzepte evaluieren und Simulationen überprüfen können. Sie wurde speziell für Dual-Gehäuse-Operationsverstärker im SOIC-8-Gehäuse nach Industriestandard entwickelt. Sie kann Schaltkreiskonfigurationen wie invertierende und nicht invertierende Verstärker, sallen-Schlüsselfilter, Filter mit mehreren Rückkopplungen, Differenzverstärker mit Referenzpuffer, Riso mit doppelter Rückkopplung, unsymmetrischer Eingang zu Differenzausgang, Differenzeingang zu Differenzausgang, zwei Instrumentenverstärker für Operationsverstärker und parallele Operationsverstärker ermöglichen.

DUAL-DIYAMP-EVM ermöglicht schnelles und einfaches Prototyping und verwendet gängige oberflächenmontierte 0805- oder 0603-Komponenten. Durch die Konfiguration mehrerer Kombinationen ermöglicht das EVM die Erstellung einer Vielzahl von Evaluierungsschaltkreisen – von einfachen Verstärkerschaltkreisen bis hin zu komplexen Signalketten. Das EVM ist kompatibel mit Steckbrett-, Subminiature-A- (SMA), Stiftleisten- und kabelgebundener Schnittstellenverbindung und kreuzkompatibel mit den meisten EVMs für Analog-Digital-Wandler (ADC) und Digital-Analog-Wandler (DAC).

Darüber hinaus reduziert das optimierte Layout von DUAL-DIYAMP-EVM die Parasitäreffekte durch Steckbrett-Prototyping.

Vom Datenblatt über die Simulation bis hin zur Evaluierung bietet DUAL-DIYAMP-EVM die notwendige Zuverlässigkeit, um die Entwicklung von Designs schnell voranbringen zu können.

Hinweis: Diese Platine ist unbestückt, bestellen Sie daher Ihre Operationsverstärker-Bausteine.

Merkmale
  • Zehn Schaltkreiskonfigurationen zur Auswahl: nicht invertierend, invertierend, aktive Filter, Differenzverstärker mit Referenzpuffer und mehr
  • Mehrere Schnittstellenoptionen: SMA, Stiftleiste, Steckbrett und Kabel
  • Für Bauteile in 0805-Größe entwickelt; für Bauteile in 0603-Größe geeignet
  • Schaltplan in Siebdruck auf der Rückseite der Platine

  • DUAL-DIYAMP-EVM
  • Zwei Stiftleisten (Samtec Teilenr. TS-132-G-AA)

Audio-Operationsverstärker
MC33078 — Zweifacher rauscharmer Highspeed-Operationsverstärker TL972-Q1 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 12 V, 12 MHz

 

Komparatoren
LM2903B — Dualer Komparator für Industrieanwendungen LM2903B-Q1 — Zweifacher differenzieller Commodity-Komparator für die Automobilindustrie LM393B — Dual-Komparator für kommerzielle Anwendungen LM393LV — Doppel-Commodity-Komparator mit niedriger Spannung von 1,65 bis 5,5 V LM393LV-Q1 — Niederspannungs-Komparator für die Automobilindustrie TLV7012 — Kompakter Mikroenergie-Komparator (zweifach, Push-Pull-Ausgang) TLV7022 — Kompakter Mikroenergie-Komparator (zweifach, Open-Drain-Ausgang) TLV7032 — Dual-Nanopower-Komparator mit Push-Pull-Ausgang TLV7042 — Nano-Dual-Leistungskomparator mit Open-Drain-Ausgang (Automobilindustrie) TLV9022 — Dual-Präzisions-Komparator mit Open-Drain-Ausgang TLV9022-Q1 — Präzisions-Dual-Open-Drain-Komparator für Anwendungen im Automobilbereich, 1,65 V bis 5,5 V TLV9032 — Dual-Präzisions-Komparator mit Push-Pull-Ausgang TLV9032-Q1 — Präzisions-Dual-Push-Pull-Komparator für Anwendungen im Automobilbereich, 1,65 V bis 5,5 V

 

Universal-Operationsverstärker
LF353 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz, hohe Anstiegsrate (13 V/µs), In zu V+ LF353-N — Zweifach-Operationsverstärker mit JFET-Eingang, 36 V, 4 MHz, hohe Anstiegsrate (13 V/µs), in zu V+ LF412 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz, hohe Anstiegsrate (13 V/µs), 3 mV Offsetspannung LM1458 — Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 1 MHz, Betriebstemperaturbereich 0° C bis 70° C LM258 — Dual-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHz, Betriebstemperaturbereich -25° C bis +85 °C LM258A — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHz, 3 mV Offsetspannung, Betriebstemperaturbereich -25 ° LM2902B — Vierfach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz LM2902B-Q1 — Vierfach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz, für die Automobilindustrie LM2902BA-Q1 — Vierfach-Operationsverstärker mit 36 V, 1,2 MHz, 2-mV-Offsetspannung für die Automobilindustrie LM2904 — Zweifach-Operationsverstärker, 26 V, 700 kHz LM2904-N — Zweifach-Operationsverstärker mit 26 V, 1 MHz LM2904-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 26 V, 700 kHz LM2904B — Dual-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz, mit Betrieb in einem Temperaturbereich von –40° C bis 125° LM2904B-Q1 — Dem Standard der Automobilindustrie entsprechender Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz, mit LM2904BA — Dual-Operationsverstärker mit 36 V, 1,2 MHz, 2 mV Offsetspannung und Betrieb bei –40 °C bis 125 °C LM2904BA-Q1 — Zweifacher Operationsverstärker, Zulassung für die Automobilindustrie, 36 V, 1,2 MHz, 2 mV Offsetspa LM2904LV — Zweifacher Operationsverstärker mit Offsetspannung, 5.5 V, 1 MHz, 3 mV LM2904V — Dual-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHZ, Betriebstemperaturbereich -40° C bis +125 °C LM324B — Vierfach-Operationsverstärker mit 36 V, 1,2 MHz, 3 mV-Offsetspannung LM358 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHz LM358-N — Zweifach-Operationsverstärker mit 32 V, 1 MHz LM358A — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHz, 3 mV Offsetspannung LM358B — Dual-Operationsverstärker mit 36 V, 1,2 MHz, 3 mV Offsetspannung und Betrieb bei –40 °C bis 85 °C LM358BA — Zweifacher Operationsverstärker mit Offsetspannung, 36 V, 1,2 MHz, 2 mV LM358LV — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz LM6132 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 24 V, 10 MHz LM6142 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 24 V, 17 MHz LM7322 — Dual-Operationsverstärker, 32 V, 20 MHz LM7322-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 32 V, 20 MHz LM7332 — Dual-Operationsverstärker, 32 V, 19 MHz LMC6022 — Zweifach-Operationsverstärker, 15,5 V, 350 kHz LMC6032 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 15,5 V, 1,4 MHz, mit Betrieb bis hinab zu 2 V LMC6035 — Zweifach-Operationsverstärker, 15,5 V, 1,4 MHz LMC6035-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 15,5 V, 1,4 MHz LMC6042 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 15,5 V, 100 kHz LMC6442 — Zweifach-Operationsverstärker, 11 V, 10 kHz LMC6492 — Zweifach-Operationsverstärker, 15,5 V, 1,5 MHz LMC662 — Zweifach-Operationsverstärker mit geringem Offset-Drift, 15,5 V, 1,4 MHz LMV342 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, hoher Ausgangsstrom (75 mA) LMV342-N — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, hoher Ausgangsstrom (75 mA) LMV358 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz LMV358-N — Zweifach-Operationsverstärker mit 5,5 V, 1 MHz LMV358-N-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz LMV358A — Zweifach-RRO-Operationsverstärker mit Offsetspannung, 5,5 V, 1 MHz, 4 mV LMV358A-Q1 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, Zulassung für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz, 4-mV-Offsetsp LMV602 — Dual-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, hoher Ausgangsstrom (75 mA) LMV612 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1,5 MHz LMV722 — Zweifach-Operationsverstärker, 5 V, 10 MHz, rauscharm (8,5-nV/√Hz) LMV722-N — Rauscharmer Zweifach-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (8,5-nV/√Hz) LMV822-N — Dualer-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, mit 5,6 MHz und 40-mA-Ausgangsstrom LMV932-N — Dualer 5,5-V-RRIO-Operationsverstärker mit 1,5 MHz und 65-mA-Ausgangsstrom (Automobilindustrie) LMV932-N-Q1 — Dualer 5,5-V-RRIO-Operationsverstärker mit 1,5 MHz und 65-mA-Ausgangsstrom (Automobilindustrie) LP2904 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker mit geringem Ruhestrom (21 μA/Kanal), 32 V, 100 kHz, 4 mV Offset-Spa LP358 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker mit geringem Ruhestrom (21 μA/Kanal), 32 V, 100 kHz, 4 mV Offset-Spa LPC662 — Zweifach-Operationsverstärker, 15 V, 350 kHz LPV358-N — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5 V, 152 kHz, niedriger Ruhestrom (7 μA) MC1458 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz MCP6292 — Rauscharmer Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (8,7 nV/√Hz) OPA2107 — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 4,5 MHz OPA2137 — Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 1 MHz OPA2170 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz OPA2170-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 36 V, 1,2 MHz OPA2171 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz OPA2171-Q1 — Energieeffizienter Zwei-Kanal-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 36 V, 3 MHz OPA2172 — Energieeffizienter Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 36 V, 10 MHz OPA2172-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 36 V, 10 MHz OPA2244 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 430 kHz OPA2313 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (50 μA) OPA2313-Q1 — RRIO Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz, geringer Ruhestrom (50 μA) OPA2314 — Rauscharmer (14 nV/√Hz) Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, min. Versorgung von 1,8 V OPA2314-Q1 — Rauscharmer (14 nV/√Hz) Zwei-Kanal-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3 MHz, 1, OPA2316 — Rauscharmer Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (11 nV/√Hz) OPA2316-Q1 — Rauscharmer (11 nV/√Hz) Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 10 MHz OPA2322 — Rauscharmer Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 20 MHz (8,5 nV/√Hz) OPA2322-Q1 — Rauscharmer (8,5 nV/√Hz) Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 20 MHz OPA2337 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz OPA2338 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 12,5 MHz OPA2342 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (0,2 pA) OPA2343 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 5.5 MHz OPA2344 — Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, 1 mV Offset OPA2345 — Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, 1 mV Offset OPA2347 — Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 350 kHz, niedriger Ruhestrom (20 μA) OPA2348 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (45 μA) OPA2348-Q1 — RRIO Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz, geringer Ruhestrom (45 μA) OPA2349 — Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 70 kHz, niedriger Ruhestrom (1 μA) OPA2353 — Rauscharmer (7 nV/√Hz) Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 44 MHz OPA2364 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 7 MHz OPA2374 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,5 MHz OPA2375 — Rauscharmer Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (4,6 nV/√Hz) OPA2379 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 90 kHz, niedriger Ruhestrom (2,9 μA) OPA2703 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 1 MHz OPA2704 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 3 MHz OPA2705 — Energieeffizienter Zwei-Kanal-Operationsverstärker mit geringem Offset, 12 V, 1 MHz OPA2725 — Energieeffizienter Dual-Operationsverstärker, 12 V, 20 MHz mit geringer Offsetspannung OPA2743 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 7 MHz OPA2990 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz OPA2991-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 40 V, 4,5 MHz OPA2992-Q1 — Rauscharmer Dual-Operationsverstärker (40 V, 10 MHz) mit Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang für di OPA2994-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker mit 32 V, 25 MHz und hohem Ausgangsstrom (150 mA) für die Automobilind OPA4990-Q1 — Energieeffizienter (0,12 mA) Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz, für die Automobilindustri RC4559 — Rauscharmer (7 nV/√Hz) Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 4 MHz TL022 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 500 kHz TL032 — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 1,1 MHz, 1,5 mV Offsetspannung, In zu V+ TL032A — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 1,1 MHz, 0,8 mV Offsetspannung, In zu V+ TL052 — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3,3 MHz, hohe Anstiegsr. (20 V/µs), 2,5 mV Offsetsp., In to V+ TL052A — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3,3 MHz, hohe Anstiegsr. (20 V/µs), 0,8 mV Offsetsp., In to V+ TL062 — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz, In zu V+ TL062A — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz, 6 mV Offsetspannung, In zu V+ TL062B — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz, 3 mV Offsetspannung, In zu V+ TL072 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, hohe Anstiegsrate (13 V/µs), In zu V+ TL072A — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, hohe Anstiegsr. (13 V/µs), 6 mV Offsetsp., In to V+ TL072B — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, hohe Anstiegsr. (13 V/µs), 3 mV Offsetsp., In to V+ TL072H — In-to-V+-Dual-Operationsverstärker, 40 V, 5 MHz, 4 mV Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperaturber TL074H — In-to-V+-Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 5 MHz, 4-mV-Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperatu TL082 — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, 13 V/µs Anstiegsrate, In zu V+ TL082-N — Zweifach-Operationsverstärker mit JFET-Eingang, 30 V, 4 MHz, 13-V/µs-Anstiegsrate, In zu V+ TL082-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilbranche, 30 V, 3 MHz, 13 V/μs Anstiegsrate, In zu V+ TL082A — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, 13 V/µs Anstiegsrate, 6 mV Offsetspannung, In zu V+ TL082B — Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 3 MHz, 13 V/µs Anstiegsrate, 3 mV Offsetspannung, In zu V+ TL082H — In-to-V+-Dual-Operationsverstärker, 40 V, 5,25 MHz, 4 mV Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperatur TL084H — In-to-V+-Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 5,25 MHz, 4-mV-Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemper TL103W — Zweifach-Operationsverstärker, 32 V, 900 kHz, mit interner Referenz TL103WA — Zweifach-Operationsverstärker, 32 V, 900 kHz, 3 mV Offsetspannung und Abschaltfunktion TL103WB — Zweifach-Operationsverstärker mit niedriger Offsetspannung, 36 V, 1,2 MHz, mit interner Referenz TL3414A — Zweifach-Operationsverstärker, 15 V, 1,1 MHz, Ausgangsstrom 70 mA TL3472 — Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 4 MHz, 10 V/µs Anstiegsrate, In to V+ TL3472-Q1 — Dual-Verstärker für die Automobilindustrie, 36 V, 4 MHz, 10 V/μs Anstiegsrate, In-zu-V-Operationsver TL4581 — Rauscharmer Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 10 MHz (5 nV/√Hz) TL5580 — Rauscharmer (7 nV/√Hz) Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 32 V, 12 MHz TL5580A — Rauscharmer (7 nV/√Hz) Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 32 V, 12 MHz, 1 mV Offsetspannung TLC072 — Zweifacher Operationsverstärker, 16 V, 10 MHz, 100 mA Ausgangsstrom TLC072-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 10 MHz TLC072A — Zweifacher Operationsverstärker mit Offsetspannung, 16 V, 10 MHz, 1,4 mV TLC082 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 10 MHz, in zu V TLC082A — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 10 MHz, 1,4 mV Offsetspannung, in-zu-V TLC2262 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 710 kHz TLC2262A — Zweifach-Operationsverstärker mit geringem Offset, 16 V, 710 kHz TLC252 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 1,7 MHz, in zu V-, mit 1,4 V Versorgungsspannungsoption TLC252A — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 1,7 MHz, 5 mV Offset-Spannung, in zu V, mit 1,4 V Versorgungssp TLC25L2 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), mit 1,4-V-Versorgungssp TLC25L2A — Zweifach-Operationsverstärker, energieeffizient (10 μA/Kanal), 16 V, 85 kHz, 5 mV Offset-Spannung, m TLC25L2B — Zweifach-Operationsverstärker, energieeffizient (10 μA/Kanal), 16 V, 85 kHz, 2 mV Offset-Spannung, m TLC25M2 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 525 kHz, in zu V, mit 1,4 V Versorgungsspannungsoption TLC25M2A — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 525 kHz, 5 mV Offset-Spannung, in zu V-, mit 1,4 V Versorgungss TLC272 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, in zu V TLC272A — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, 5 mV Offsetspannung, in zu V- TLC272B — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, 2 mV Offsetspannung, in zu V- TLC27L2 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), in zu V- TLC27L2A — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), 5 mV Offsetspannung, in TLC27L2B — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), 2 mV Offsetspannung, in TLC27L2M — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 85 kHz, energieeffizient (10 μA/Kanal), in zu V-, Betriebstempe TLC27M2 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 525 kHz, in zu V- TLC27M2A — Zweifach-Operationsverstärker mit 16 V, 525 kHz, in zu V-, 5 mV Offsetspannung TLC27M2B — Zweifach-Operationsverstärker mit 16 V, 525 kHz, in zu V-, 2 mV Offsetspannung TLE2062 — Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 2 MHz, In zu V+ TLE2062A — Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 2 MHz, In zu V+, 2 mV Offsetspannung TLE2062AM-D — Militärtaugl. Dual-Operationsverst. in SOIC-8, JFET-Eing., 36 V, 2 MHz, In zu V+, 1,5 mV Offsetsp. TLE2072 — Zweifach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/µs Anstiegsrate, In zu V+ TLE2072A — Zweifach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/µs Anstiegsrate, 2 mV Offsetspannung, In zu V+ TLE2072A-Q1 — Automobil-Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/μs Anstiegsrate, 2 mV Offsetsp. TLE2082 — Zweifach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/µs Anstiegsrate TLE2082A — Zweifach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/µs Anstiegsrate, 3 mV Offsetspannung TLV2170 — 36-V-Dual-Operationsverstärker mit 1,2 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendunge TLV2171 — 36-V-Dual-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendungen TLV2172 — 36-V-Dual-Operationsverstärker mit 10 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendungen TLV2172-Q1 — 2-kanaliger Operationsverstärker, 10 MHz, hohe Anstiegsrate, mit Automobilzulassung, für kostenoptim TLV2313 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (65 μA) TLV2313-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz TLV2314 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz TLV2314-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 3 MHz TLV2316 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz TLV2322 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 8 V, 85 kHz TLV2332 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 8 V, 525 kHz TLV2342 — Zweifach-Operationsverstärker, 8 V, 320 kHz TLV2362 — Rauscharmer (8 nV/√Hz) Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 5 V, 7 MHz TLV2372 — Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz TLV2372-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, RRIO, 16 V, 3 MHz TLV2379 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 90 kHz, niedriger Ruhestrom (4 μA) TLV2382 — Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 16 V, 160 kHz TLV2402 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 5,5 kHz TLV2402-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 5,5 kHz TLV2422 — Zweifach-Operationsverstärker, 10 V, 52 kHz TLV2422-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 10 V, 52 kHz TLV2432 — Zweifach-Operationsverstärker, 10 V, 500 kHz TLV2432-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 10 V, 500 kHz TLV2432A — Zweifach-Operationsverstärker mit geringem Offset, 10 V, 500 kHz TLV2432A-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker, 10 V, 500 kHz, mit geringem Offset für die Automobilindustrie TLV2452 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 220 kHz, niedriger Ruhestrom (23 μA) TLV2452A — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 220 kHz, niedriger Ruhestrom (23 μA), 1 mV Offset TLV2462 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 6,4 MHz TLV2462-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 6 V, 6,4 MHz TLV2462A — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker 6 V, 6,4 MHz, 1,5 mV Offset-Spannung TLV2462A-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 6 V, 6,4 MHz, 1,5-mV-Offset TLV2472 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 2,8 MHz TLV2472-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, RRIO, 6 V, 2,8 MHz TLV2472A — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 6 V, 2,8 MHz, 1,6 mV Offset TLV2472A-Q1 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, Zulassung für die Automobilindustrie, 6 V, 2,8 MHz, 1.6-mV-Offse TLV2622 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 11 MHz TLV2632 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 9 MHz TLV272 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz TLV272-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 3 MHz TLV2762 — Dualer RRIO-Operationsverstärker, 3,6 V, 500 kHz TLV2772 — Zweifach-Operationsverstärker, 5,5 V, 5,1 MHz, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs) TLV2772-Q1 — Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 5,1 MHz, hohe Anstiegsrate (10,5 V/ TLV2772A — Zweifach-Operationsverstärker 5,5 V, 5,1 MHz, 1,6 mV Offset, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs) TLV2772A-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 5,1 MHz, 1,6 mV Offset, hohe Anstiegsra TLV2772AM-D — Militärtauglicher Zweifach-Operationsverstärker, 6 V, 5,1 MHz, 1,6 mV Offset, hohe Anstiegsrate (10, TLV2782 — Dualer RRIO-Operationsverstärker, 3,6 V, 8 MHz TLV2782A — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker 3,6 V, 8 MHz, 2 mV Offset-Spannung TLV27L2 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 160 kHz TLV27L2-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 160 MHz TLV342A — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 5,5 V, 2,2 MHz, 1,25 mV Offset TLV6002 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz TLV6002-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 1 MHz TLV6742 — Rauscharmer Zweifach-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz (4,6-nV/√Hz) TLV8542 — Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 3,6 V, 8 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (500 nA) TLV9002 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen TLV9002-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V und 1 MHz für kostenoptimierte Anwendungen in der Automobil TLV9041 — Einzel-Operationsverstärker mit 5,5 V, 350 kHz, extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (10 μ TLV9042 — Dual-Operationsverstärker mit 5,5 V, 350 kHz, extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (10 μA) TLV9044 — Vierfacher 5,5 V, 350 kHz Operationsverstärker mit extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (1 TLV9052 — Dualer-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte A TLV9052-Q1 — Automotive, einzelner RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und einer Anstiegsrate von 15 V/μs TLV9062 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz TLV9062-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 10 MHz TLV9102 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz TLV9104-Q1 — Energieeffizienter (0,12 mA) Vierfach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz, für die Automobilindus TLV9141 — Einfacher 18-V-, 125-kHz-MicroPower-RRIO-Operationsverstärker (7 μA), mit geringem Eingangsruhestrom TLV9142 — Zweifacher 18-V-, 125-kHz-MicroPower-RRIO-Operationsverstärker (7 μA), mit geringem Eingangsruhestro TLV9144 — Vierfacher 18-V-, 125-kHz-MicroPower-RRIO-Operationsverstärker (7 μA), mit geringem Eingangsruhestro TLV9151 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 4,5 MHz TLV9152-Q1 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 4,5 MHz TLV9154 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker, 16 V, 4,5 MHz TLV9302 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 40 V, 1 MHz TLV9304-Q1 — Energieeffizienter (0,15 mA) Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 1 MHz, für die Automobilindustr TLV9351 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 40 V, 3,5 MHz TLV9354 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 3,5 MHz TSV912 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 8 MHz TSV912A-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, 8 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Dieses Tool ist auch in einer Einkanalversion mit mehreren Gehäuseoptionen erhältlich, einschließlich SC70, SOT-23 und SOIC. Weitere Informationen finden Sie unter DIYAMP-EVM.

Legen Sie los

  1. DUAL-DIYAMP-EVM bestellen
  2. Lesen Sie das DUAL-DIYAMP-EVM-Benutzerhandbuch
  3. Finden und bestellen Sie den richtigen Operationsverstärker mit dem Online-Suchtool von TI
  4. Simulieren Sie mit PSpice für TI, während EVM und Baustein im „Transit” sind
  5. Gewünschte Schaltungskonfiguration auf der Platine auswählen
  6. Bestücken Sie die Platine mit dem gewünschten Baustein, passiven Komponenten und Ein-/Ausgangsanschlüssen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DUAL-DIYAMP-EVM — Evaluierungsmodul für zweikanalige, universelle Do-It-Yourself-Verstärkerschaltung (DIY) für SOIC-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DUAL-DIYAMP-EVM — Evaluierungsmodul für zweikanalige, universelle Do-It-Yourself-Verstärkerschaltung (DIY) für SOIC-Gehäuse
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
* EVM User's guide DUAL-DIYAMP-EVM 18.07.2017
Zertifikat DUAL-DIYAMP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter DIYAMP-EVM — Universelles Do-it-Yourself-Verstärkerschaltkreis-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos