FLINK3V8BT-85

FLINK3V8BT-85

Jetzt bestellen

Überblick

The FPD-Link evaluation kit includes a transmitter (Tx) board, a receiver (Rx) board and interfacing cables. This kit shows the chipsets interfacing from test equipment or a graphics controller using low-voltage differential signaling (LVDS) to a receiver board.

The transmitter board accepts LVTTL/LVCMOS RGB signals from the graphics controller along with the clock signal. The LVDS transmitter converts the LVTTL/LVCMOS parallel lines into four serialized LVDS data pairs plus a LVDS clock. The serial data streams toggle at 3.5 times the clock rate.

The receiver board accepts the LVDS serialized data streams plus clock and converts the data back into parallel LVTTL/LVCMOS RGB signals and clock for the panel timing controller.

Andere Schnittstellen
DS90C365A — Programmierbarer LVDS-Transmitter, +3,3V, Flachbildschirm-Link, 18-Bit, 87,5 MHz DS90C385A — LVDS-Übertrager, Flat-Panel Display, 85 MHz DS90CR285 — 28-Bit Channel-Link-LVDS-Sender, +3,3V Rising Edge Data Strobe – 66 MHz DS90CR286A — 28-Bit Channel-Link-LVDS-Empfänger, +3,3V Rising Edge Data Strobe – 66 MHz DS90CR287 — 28-Bit Channel-Link-LVDS-Sender, +3,3V Rising Edge Data Strobe – 85 MHz DS90CR288A — 28-Bit Channel-Link-LVDS-Empfänger, +3,3V Rising Edge Data Strobe – 85 MHz

 

Serializer/Deserializer für FPD-Link
DS90C363B — Programmierbarer LVDS-Sender, +3,3V, 18-Bit-Flachbildschirm (FPD) Link - 65 MHz DS90CF363B — +3,3 V abfallende Flanke LVDS-Sender 18-Bit Flachbildschirm (FPD) Link – 65 MHz DS90CF364 — LVDS-Empfänger, 18-Bit-Flachbildschirm (FPD)-Link, +3,3V – 65 MHz DS90CF364A — LVDS-Empfänger, 18-Bit-Flachbildschirm (FPD)-Link, +3,3V – 65 MHz DS90CF366 — LVDS-Empfänger, 18-Bit-Flachbildschirm (FPD)-Link, +3,3V – 85 MHz DS90CF383B — LVDS-Sender, +3,3V, 24-Bit-Flachbildschirm (FPD) Link – 65 MHz DS90CF384 — LVDS-Empfänger, 24-Bit-Flachbildschirm (FPD)-Link, +3,3V – 65 MHz DS90CF384A — LVDS-Empfänger, 24-Bit-Flachbildschirm (FPD)-Link, +3,3V – 65 MHz DS90CF386 — LVDS-Empfänger, 24-Bit-Flachbildschirm (FPD)-Link, +3,3V – 85 MHz DS90CR286A-Q1 — +3,3 V, Data Strobe LVDS mit steigender Flanke, 28-Bit-Channel-Link-Receiver mit 66 MHz für die Auto DS90CR286AT-Q1 — LVDS-Empfänger, 3,3 V, Rising Edge Data Strobe, Channel Link, 28 Bit, 66 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

FLINK3V8BT-85/NOPB — Evaluierungskit für FPD-Link-Familie von Serializer- und Deserializer-LVDS-Bausteinen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

FLINK3V8BT-85/NOPB — Evaluierungskit für FPD-Link-Familie von Serializer- und Deserializer-LVDS-Bausteinen
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
Zertifikat FLINK3V8BT-85/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch FLINK3V8BT-85 Evaluation Kit (Rev. A) 24.08.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos