FREQ-DDC-FILTER-CALC

FREQ-DDC-FILTER-CALC

Downloads

Überblick

Dieser Excel-Rechner bietet Systemdesignern eine Möglichkeit, das Design und das Debugging von HF-Abtastempfängern zu vereinfachen. Er bietet drei Funktionen: Frequenzplanung, analoge Filterung und Spur-Position des Dezimationsfilters.

In der Konzeptphase ermöglicht ein Frequenzplanungstool die Feinabstimmung sowohl der ADC-Abtastrate als auch der Eingangsfrequenzposition, um den störungsfreien Dynamikbereich (Spurious-Free Dynamic Range, SFDR) während eines Blockierereignisses zu optimieren. Einige Designs bieten Flexibilität für beide; andere, wie z. B. ein L-Band-Empfänger oder eine Basisstation mit drahtloser Infrastruktur, arbeiten mit Festfrequenzbändern und bieten nur eine Abstimmung der Abtastrate.

Das Verhalten des externen HF-Filters hängt in hohem Maße sowohl von den SFDR-Zielen des Systems als auch von der SFDR-Leistung des ADC selbst ab. Ein analoges Filter-Tool kann hierbei in der Designphase helfen.

Ein Tool zur Suche von Spurs-Lokalisierern nach Dezimationsfiltern hilft in Situationen, in denen während der Systeminbetriebnahme unerwünschte Spurs im schnellen Fourier-Transformations (FFT)-Spektrum auftreten. Wenn der ADC die gesamte Nyquist-Zone ausgibt, lässt sich auf einfache Weise die ursprüngliche Frequenz bestimmen, nicht jedoch unbedingt die Quelle der Spurs. Sobald jedoch eine digitale Dezimation mit komplexer Mischung ins Spiel kommt und nur ein Teil-FFT-Spektrum (in das die Spurs gefaltet werden) verfügbar ist, ordnet dieses einfache Tool die ursprünglichen Spurs des ADC ihren neuen Positionen zu.

Merkmale
  • Frequenzplanung
  • Analoge Filterung
  • Spur-Position des Dezimationsfilters
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

FREQ-DDC-FILTER-CALC — RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-Receiver
ADC32RF80 — Dual-DDC/Kanal-Breitbandempfänger mit 2 Kanälen, 14 Bit, 3 GSPS, RF-Abtastung und Rückkopplungs-IC ADC32RF82 — 14-Bit-Telekommunikationsempfäner und -Rückkopplungs-IC mit 2 Kanälen, HF-Abtastung, 2,45 GSPS ADC32RF83 — 14-Bit-Breitbandempfänger und -Rückkopplungs-IC mit 2 Kanälen, ein DDC/Kanal, HF-Abtastung, 3 GSPS
HF-Transceiver
AFE7422 — HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 2 Empfangskanälen, 10 MHz bis 6 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7444 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 10 MHz bis 6 GHz, max. 600 MHz IBW
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC08DJ3200 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, zweifach 3,2 GSPS oder einzeln 6,4 GSPS, HF-Abtastung ADC12DJ2700 — 12-Bit-, duale 2,7-GSPS- oder einfache 5,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung ADC12DJ3200 — 12-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung ADC12DJ5200RF — 12-Bit-RF-Sampling-ADC mit 5.2-Zweikanal-GSPS oder 10.4-Zweikanal-GSPS ADC12J1600 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 1.6 GSPS, mit HF-Abtastung ADC12J2700 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 2.7 GSPS, mit HF-Abtastung ADC12J4000 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 4.0 GSPS, mit HF-Abtastung ADC31RF80 — 14-Bit, 3-GSPS, HF-Abtast-Breitbandempfänger und Feedback-IC ADC32RF42 — Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14-Bit, 1,5 GSPS, HF-Abtastung ADC32RF44 — Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14-Bit, 2,6 GSPS, HF-Abtastung ADC32RF45 — Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung
Download-Optionen

FREQ-DDC-FILTER-CALC — RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 12.12.2017
Produkte
HF-Receiver
ADC32RF80 — Dual-DDC/Kanal-Breitbandempfänger mit 2 Kanälen, 14 Bit, 3 GSPS, RF-Abtastung und Rückkopplungs-IC ADC32RF82 — 14-Bit-Telekommunikationsempfäner und -Rückkopplungs-IC mit 2 Kanälen, HF-Abtastung, 2,45 GSPS ADC32RF83 — 14-Bit-Breitbandempfänger und -Rückkopplungs-IC mit 2 Kanälen, ein DDC/Kanal, HF-Abtastung, 3 GSPS
HF-Transceiver
AFE7422 — HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 2 Empfangskanälen, 10 MHz bis 6 GHz, max. 1200 MHz IBW AFE7444 — HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 10 MHz bis 6 GHz, max. 600 MHz IBW
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC08DJ3200 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, zweifach 3,2 GSPS oder einzeln 6,4 GSPS, HF-Abtastung ADC12DJ2700 — 12-Bit-, duale 2,7-GSPS- oder einfache 5,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung ADC12DJ3200 — 12-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung ADC12DJ5200RF — 12-Bit-RF-Sampling-ADC mit 5.2-Zweikanal-GSPS oder 10.4-Zweikanal-GSPS ADC12J1600 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 1.6 GSPS, mit HF-Abtastung ADC12J2700 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 2.7 GSPS, mit HF-Abtastung ADC12J4000 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12-Bit, 4.0 GSPS, mit HF-Abtastung ADC31RF80 — 14-Bit, 3-GSPS, HF-Abtast-Breitbandempfänger und Feedback-IC ADC32RF42 — Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14-Bit, 1,5 GSPS, HF-Abtastung ADC32RF44 — Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14-Bit, 2,6 GSPS, HF-Abtastung ADC32RF45 — Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac177 or www.ti.com/lit/xx/sbac177a/sbac177a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC177. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Analog Design Journal RF-sampling tool kit for system designers 04.01.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos