LM5170EVM-BIDIR

LM5170EVM-BIDIR

Jetzt bestellen

Überblick

LM5170EVM-BIDIR ist ein zweiphasiger, bidirektionaler Wandler, der sich ideal für 48-V-zu-12-V-Doppelbatteriesystemanwendungen eignet.  Die beiden Phasen arbeiten im 180-Grad-Interleaved-Betrieb und teilen sich gleichmäßig einen maximalen Gleichstrom von bis zu 60A.  Wenn DIR auf „1“ gesetzt ist, fließt der Strom vom 48-V-Port zum 12-V-Port und die 12-V-Port-Spannung wird bei ca. 14,5 V geregelt.  Wenn DIR auf „0“ gesetzt ist, fließt die Leistung vom 12-V-Port zum 48-V-Port und die 48-V-Port-Spannung wird bei ca. 50,5 V geregelt.  Das EVM enthält außerdem verschiedene Jumper, um den Schaltkreis flexibel und bequem für viele verschiedene Anwendungsfälle zu konfigurieren, einschließlich der Fähigkeit zur Steuerung durch MCU, unidirektionale Hochleistungs-Abwärts- oder Aufwärtswandler usw.

Merkmale
  • Abwärtsmodus: 48-V-Port-Spannungsbereich 6 V bis 75 V; 12-V-Port-Spannung bei 14,5 V geregelt
  • Aufwärtsmodus: 12-V-Port-Spannungsbereich von 3 V bis 48 V; 48-V-Port-Spannung bei 50,5 V geregelt
  • Max. Gleichstrom in den oder aus dem 12-V-Port beträgt 60 A
  • Eingebaute analoge Spannungsschleifenregelung, akzeptiert auch Mikrocontroller-Digitalspannungsschleifenregelung über Schnittstellenanschlüsse
  • Mehrphasenbetrieb in Reihenschaltung mit 3, 4, 6, 8 verschachtelten Phasen zur Unterstützung höherer Leistung
DC/DC-Controller
LM5170 Mehrphasiger bidirektionaler Stromregler LM5170-Q1 Mehrphasiger bidirektionaler Stromregler, AEC-Q100 qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15038 Referenzdesign für Stromversorgung, 50 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme TIDA-01040 Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01168 Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5170EVM-BIDIR LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15038 Referenzdesign für Stromversorgung, 50 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme TIDA-01040 Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01168 Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie
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
* EVM User's guide LM5170-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 05.12.2016
Zertifikat LM5170EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos