TIDA-01168

TIDA-01168

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01168 ist eine Entwicklungsplattform für einen vierphasigen, bidirektionalen DC/DC-Wandler für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie. Das System verwendet zwei LM5170-Q1-Stromregler und einen TMS320F28027F-Mikrocontroller (MCU) zur Leistungsstufensteuerung. LM5170-Q1-Subsysteme verwenden die durchschnittliche Stromrückkopplung zur Stromregelung, während der C2000™-Mikrocontroller eine Spannungsrückkopplung bereitstellt.  Ein solches Regelschema eliminiert den für Mehrphasen-Wandler typischen Phasenstrommessausgleich. Ein System auf der Basis von LM5170-Q1 ermöglicht einen hohen Integrationsgrad, der die Fläche der Leiterplatte (PCB) reduziert, das Design vereinfacht und die Entwicklung beschleunigt.

Merkmale
  • 12 V-Eingangsspannungsbereich:  6 V bis 18 V
  • 48 V-Eingangsspannungsbereich:  24 V bis 54 V
  • Verpolungs-, Überstrom-Überspannungs- und Übertemperaturschutz
  • Mehrphasige skalierbare Option
  • Hochintegrierte Lösung unter Verwendung von für den Automobilbereich zugelassenen Komponenten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01168.1 TIDA-01168.2
Vin (Min) (V) 24 6
Vin (Max) (V) 54 18
Vout (Nom) (V) 12 48
Iout (Max) (A) 166 41
Ausgangsleistung (W) 1992 1968
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCS2B.PDF (13507 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRL5.PDF (788 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRL4.PDF (52 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRL8.ZIP (25 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRRL7.ZIP (4016 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRRL9.ZIP (34 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDL2.ZIP (643 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRM0.PDF (43 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRL6.PDF (4091 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRL3.PDF (1090 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027F-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

LM5170-Q1 — Mehrphasiger bidirektionaler Stromregler, AEC-Q100 qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

MC33063A-Q1 — 1,5-A-Spitzenboost-/Abwärts-/Umkehr-Schaltregler, AEC-Q100 qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5010A-Q1 — Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), Automotive Grade 0 und 1, großer Vin-Bereich 6–75 V, 1 A, kon

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560200-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit Advanced Eco-Mode™, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 500 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP102-Q1 — Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±2 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I2C/SMBus in Geh

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5060-Q1 — High-Side-Schutz-Controller für die Automobil-Elektronik mit 5,5 bis 65 V.

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5912-Q1 — Rauscharmer Low Drop-Out-Spannungsregler für die Automobil-Elektronik, mit niedrigem IQ, 500 mA,

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G17-Q1 — Zweikanalige 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer für die Automobilindustrie mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLC2272A-Q1 — Operationsverstärker, Auto-Produktkatalog, Advanced LinCMOS™, Rail-to-Rail

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28027F — C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3306-Q1 — Dual-Prozessor-Überwacher für die Automobil-Elektronik, Stromausfallerkennungsmechanismus

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler für die Automobilindustrie (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

Das Referenzdesign TIDA-01168 ist eine Entwicklungsplattform für einen vierphasigen, bidirektionalen DC/DC-Wandler für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie. Das System verwendet zwei LM5170-Q1-Stromregler und einen TMS320F28027F-Mikrocontroller (MCU) zur Leistungsstufensteuerung. (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15038 — Referenzdesign für Stromversorgung, 50 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01168 — Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15038 — Referenzdesign für Stromversorgung, 50 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01168 — Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

TIDCDL3 — TIDA-01168_LM5170-Q1_Example_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01168 — Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie

TIDCDL3 — TIDA-01168_LM5170-Q1_Example_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.06.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01168 — Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdl3 or www.ti.com/lit/xx/tidcdl3/tidcdl3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDL3. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Bidirectional DC-DC Converter Reference Design for 12-V/48-V Automotive Systems (Rev. B) 12.03.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos