TIDA-01040

TIDA-01040

Designdateien

Überblick

Die Formation von Li-Ionen-Akkus und deren elektrische Prüfung erfordern eine genaue Spannungs- und Stromregelung, deren Genauigkeit über den angegebenen Temperaturbereich in der Regel besser als ± 0,05 % ist.  Dieses Referenzdesign bietet eine Lösung für Hochstrom-Batterieprüfanwendungen (bis zu 50 A), die Eingangsspannungen (Bus) von 8 V bis 16 V und Ausgangsspannungen (Batterie) von 0 V bis 5 V unterstützen. Das Design verwendet den LM5170, einen integrierten mehrphasigen bidirektionalen Controller, in Kombination mit hochpräzisen Datenwandlern und Instrumentenverstärkern, um Lade- und Entladegenauigkeiten von 0,01 % bei Vollausschlag zu erreichen. Zur Maximierung der Batteriekapazität und Minimierung der Batterieformationszeit verwendet das Design hochgenaue Konstantstrom(CC)- und Konstantspannungs(CV)-Kalibrierschleifen mit einer vereinfachten Schnittstelle. Alle wichtigen Designtheorien werden beschrieben, die Anwender durch die Auswahl der Teile und die Optimierung führen. Schließlich werden auch Schaltplan, Platinenlayout, Hardwaretests und Ergebnisse vorgestellt.

Merkmale
  • Batterietestsubsystem mit Kalibrierungssteuerung mit einer Stromregelgenauigkeit von 0,01 % bei Vollausschlag
  • Unterstützt Anwendungen mit bis zu 50 A mit einer Eingangsspannung (Bus) von 8 V bis 16 V und einer Ausgangslast (Batterie) von 0 V bis 4,5 V (max. 5 V)
  • LM5170 – Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler
  • Programmierbare hochpräzise Referenz gespeist von DAC80004
  • Spannungs- und Stromüberwachung durch den 24-Bit-Delta-Sigma-Wandler ADS131A04
  • Benutzerfreundliche Steuerschnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE89B.PDF (3977 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWK1.PDF (431 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWK0.PDF (215 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWK3.ZIP (4179 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCER0.ZIP (1352 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWK2.PDF (5830 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWJ9.PDF (1255 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LV4053A-Q1 — 3-Kanal-Analogschalter für die Automobilindustrie, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5118 — Asynchroner Abwärts-Aufwärtswandler, weiter Eingangsspannungsbereich, 3-75 V, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5170-Q1 — Mehrphasiger bidirektionaler Stromregler, AEC-Q100 qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM2664 — 1,8 V bis 5,5-VIN-Inverter mit geschalteten Kondensatoren

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4S012 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit 15-V-tolerantem Vbus für USB-Schnittstelle, 0,8 pF, 5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4561 — Energieeffizienter Volldifferenzverstärker, 60 MHz, großer Versorgungsspannungsbereich

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Universal-Operationsverstärker

LM6142 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 24 V, 17 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA188 — Nulldrift-Instrumentenverstärker, 36 V, mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04-Q1 — Einzelner 1,65-V bis 5,5 V-Wechselrichter für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS737 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 1 A, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131A04 — Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC mit 4 Kanälen, 24 Bit und 128 kSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC80004 — Ultrakompakter DAC mit echten 16 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2277 — Hochpräziser, energieeffizienter Operationsverstärker mit 10µV, 0,1µV/˚C

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA827 — Operationsverstärker, rauscharmer, hochpräzise, JFET-Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLV07 — Präziser, rauscharmer Operationsverstärker, 36 V, Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzungsgatter

SN74LV1T00 — POSITIVE-NAND-Gate/Logikpegelumsetzer mit 2 Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzungsgatter

SN74LV1T32 — POSITIVE-OR-GATE für Einfachstromversorgung mit 2 EINGÄNGEN und Logikpegelumsetzer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

Die Formation von Li-Ionen-Akkus und deren elektrische Prüfung erfordern eine genaue Spannungs- und Stromregelung, deren Genauigkeit über den angegebenen Temperaturbereich in der Regel besser als ± 0,05 % ist.  Dieses Referenzdesign bietet eine Lösung für Hochstrom-Batterieprüfanwendungen (bis zu (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15038 — Referenzdesign für Stromversorgung, 50 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01168 — Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15038 — Referenzdesign für Stromversorgung, 50 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01168 — Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie
Evaluierungsplatine

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

Die Formation von Li-Ionen-Akkus und deren elektrische Prüfung erfordern eine genaue Spannungs- und Stromregelung, deren Genauigkeit über den angegebenen Temperaturbereich in der Regel besser als ± 0,05 % ist.  Dieses Referenzdesign bietet eine Lösung für Hochstrom-Batterieprüfanwendungen (bis zu (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 — Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 — Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM — Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Daughterboard LMG3410
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 — Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 — Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM — Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Daughterboard LMG3410

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDA-01040 Simulation Files

TIDM034.ZIP (170 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen

TIDA-01040 Simulation Files

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 19.06.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Battery Tester Reference Design for High Current Applications (Rev. B) 18.07.2019
Technischer Artikel Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment PDF | HTML 21.06.2019
Technischer Artikel Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 13.08.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP15038 — Referenzdesign für Stromversorgung, 50 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme PMP15043 — Referenzdesign für Stromversorgungslösung mit 6 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme PMP40182 — Bi-direktionale Batterie-Initialisierungssystem-Leistungsplatine – Referenzdesign PMP40280 — Bi-direktionale Batterie-Initialisierungssystem-Steuerplatine – Referenzdesign TIDA-010086 — Referenzdesign für kostenoptimierte 10-A-Batterieformation und -prüfung zur digitalen Steuerung TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen

Software-Entwicklung

Support-Software
DELTASIGMAEVAL-GUI — Delta-Sigma-ADC-EvaluaTIon-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos