PMP15038

Referenzdesign für Stromversorgung, 50 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme

PMP15038

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt eine hochgenaue und bidirektionale Leistungslösung mit hohem Strom zur Verwendung in Batterietestsystemen (BTS) vor. Es enthält einmal LM5170EVM-BIDIR und eine Signalsteuerungsplatine. LM5170EVM-BIDIR ist eine Evaluierungsplatine, welche die hohe Leistung des zweikanaligen bidirektionalen Stromreglers LM5170-Q1 zeigt. Die Signalsteuerungsplatine umfasst Präzisionsverstärker, die mit LM5170EVM-BIDIR arbeiten, um die Stromgenauigkeit weiter zu verbessern. Prüfstandstests zeigen, dass die Stromgenauigkeit besser als 0,05 % Vollausschlag ist.

Merkmale
  • 50 A bidirektionaler Strom
  • Stromgenauigkeit unter 0,05 % Vollausschlag
  • Diodenemulation zur Verhinderung von Gegenstrom
  • Einfache Erhöhung der Stromkapazität
  • Hoher Wirkungsgrad und geringe Welligkeit mit Mehrphasen-Verschachtelungs-Betrieb
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15038.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) 50
Ausgangsleistung (W) 200
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE40.PDF (951 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRVD8.PDF (127 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVD7.PDF (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVE0.ZIP (466 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEG0.ZIP (249 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVD9.PDF (472 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVD6.PDF (171 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LV4053A3-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5170-Q1Mehrphasiger bidirektionaler Stromregler, AEC-Q100 qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM26641,8 V bis 5,5-VIN-Inverter mit geschalteten Kondensatoren

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA188Nulldrift-Instrumentenverstärker, 36 V, mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

UA78LLinearer Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OP07Einfach-Operationsverstärker mit niedriger Offsetspannung und externer Anpassung der Eingangsoffsets

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

Dieses Referenzdesign stellt eine hochgenaue und bidirektionale Leistungslösung mit hohem Strom zur Verwendung in Batterietestsystemen (BTS) vor. Es enthält einmal LM5170EVM-BIDIR und eine Signalsteuerungsplatine. LM5170EVM-BIDIR ist eine Evaluierungsplatine, welche die hohe Leistung des (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15038 Referenzdesign für Stromversorgung, 50 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme TIDA-01040 Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01168 Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5170EVM-BIDIR LM5170 48V-12V Bidirectional Converter Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15038 Referenzdesign für Stromversorgung, 50 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme TIDA-01040 Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01168 Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP15038 Test Results 08.01.2018
Technischer Artikel Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 13.08.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP15043 Referenzdesign für Stromversorgungslösung mit 6 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme TIDA-010086 Referenzdesign für kostenoptimierte 10-A-Batterieformation und -prüfung zur digitalen Steuerung TIDA-01040 Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01042 Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos