LM5175EVM

LM5175EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5175EVM is a four-switch non-inverting buck-boost converter based on the LM5175 controller.  This converter is designed to operate with input voltage from 6V to 42V and provide a regulated 12V output for  load current up to 6A.  The high efficiency transition region control method of the LM5175 produces peak efficiency of 98.4% with an output voltage of 12V.  The switching frequency is set at 300kHz and can be synchronized by an external clock signal.

Merkmale
  • Step-up or step-down DC-DC conversion from a 6V to 42V input supply
  • Regulated 12V output with load current rating up to 6A
  • Switching frequency set at 300KHz with optional synchronization to an external clock
  • Hiccup mode fault protection and frequency dithering selectable through test points
  • Optional average input or output current limiting supported with minor board changes
DC/DC-Controller
LM34936-Q1 — 30-V-Synchron-Abwärts/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern und großem Vin LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter LM5175-Q1 — 42-V-Breitband-VIN-Synchron-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, AEC-Q100-qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5175EVM — LM5175EVM Wide Vin Single Inductor Buck-Boost Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5175EVM — LM5175EVM Wide Vin Single Inductor Buck-Boost Controller Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter LM5175-Q1 — 42-V-Breitband-VIN-Synchron-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, AEC-Q100-qualifiziert
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5175EVM — LM5175EVM-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich und Einze LM5175EVM-HD — LM5175EVM-Evaluierungsmodul für HD-Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP Hochleistungs-Abwärts-/Aufwärtswandler mit breitem VIN-Bereich und 4 Schaltern LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 Sc

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 27.01.2016
Produkte
DC/DC-Controller
LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter LM5175-Q1 — 42-V-Breitband-VIN-Synchron-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, AEC-Q100-qualifiziert
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5175EVM — LM5175EVM-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich und Einze LM5175EVM-HD — LM5175EVM-Evaluierungsmodul für HD-Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP Hochleistungs-Abwärts-/Aufwärtswandler mit breitem VIN-Bereich und 4 Schaltern LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 Sc

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SNVC179.ZIP (3329 KB)
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
* EVM User's guide LM5175 4-Switch Buck-Boost EVM User Guide (Rev. A) 04.06.2018
Zertifikat LM5175EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos