LM5175EVM-HP

LM5175EVM-HP Hochleistungs-Abwärts-/Aufwärtswandler mit breitem VIN-Bereich und 4 Schaltern

LM5175EVM-HP

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5175EVM-HP high power EVM is fully assembled and tested platform for evaluating the operation and performance of the LM5175 4-switch buck-boost controller. The LM5175EVM-HP has an input voltage range from 6V to 36V, the output voltage is set as 12V using an external feedback resistor divider. The output current is up to 10A and the output power is up to 120W.

Merkmale
  • Wide input voltage range from 6V to 36V
  • 12V nominal output voltage and up to 10A output current capability (120W output power)
  • Constant Output Voltage and Constant Output Current Options
  • Optional frequency dithering
  • Optional parallel FET sites provide flexibility to further extend output power capability
DC/DC-Controller
LM5175 Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter LM5175-Q1 42-V-Breitband-VIN-Synchron-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, AEC-Q100-qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5175 Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter LM5175-Q1 42-V-Breitband-VIN-Synchron-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, AEC-Q100-qualifiziert
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5175EVM LM5175EVM-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich und Einze LM5175EVM-HD LM5175EVM-Evaluierungsmodul für HD-Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP Hochleistungs-Abwärts-/Aufwärtswandler mit breitem VIN-Bereich und 4 Schaltern LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 Sc

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 27.01.2016
Produkte
DC/DC-Controller
LM5175 Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter LM5175-Q1 42-V-Breitband-VIN-Synchron-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, AEC-Q100-qualifiziert
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5175EVM LM5175EVM-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich und Einze LM5175EVM-HD LM5175EVM-Evaluierungsmodul für HD-Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP Hochleistungs-Abwärts-/Aufwärtswandler mit breitem VIN-Bereich und 4 Schaltern LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 Sc

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide LM5175 Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power Evaluation Module 27.02.2015
Zertifikat LM5175EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos