LM5175EVM-HD

LM5175EVM-HD

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5175EVM-HD high power density evaluation module (EVM) is a 4-switch synchronous buck-boost DC/DC regulator that employs synchronous rectification to achieve extremely high conversion efficiency in a small footprint at 72W output power.  Operating over a wide input voltage range of 5.5V to 42V, the output voltage is adjustable from the nominal 12V using only a single resistor or voltage source, permitting the user to customize the output voltage from 0.8V to 24V as needed.  Such user configurability is especially useful when traditional DC/DC converters cannot meet system requirements for operating input and output voltage ranges, efficiency, power density, or volume.  More specifically, the LM5175EVM-HD is ideal for applications where the input voltage is expected to vary continuously above, equal to, or below the regulated output voltage setpoint in buck, buck-boost, and boost operating modes respectively.

The module design uses the LM5175 high performance, synchronous buck-boost controller with current-mode PWM control loop and adaptive slope compensation, integrated high-side and low-side MOSFET gate drivers, cycle-by cycle overcurrent protection, and precision enable.  The EVM's output voltage has better than 1.5% setpoint accuracy.  The switching frequency is 400kHz and is synchronizable to a higher frequency if required.  Moreover, a dither function provides a smoother EMI signature for noise-sensitive applications.  Input UVLO protects the module at low input voltage conditions, and it is possible to tailor the minimum operating input voltage to the application requirements by suitable adjustment of the programmable input UVLO components.

An Excel-based quick-start calculator is available, particularly for guidance with powertrain and compensation circuit component selection.

Merkmale
  • High power density: 50mm x 43mm, 6-layer PCB with 2oz copper
  • Wide input voltage range of 5.5V to 42V
  • Extremely high efficiency, synchronous buck/boost conversion with 98.5% peak efficiency
  • Switching frequency of 400kHz with optional synchronization to external clock
  • Low EMI signature with optional frequency dithering
DC/DC-Controller
LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter LM5175-Q1 — 42-V-Breitband-VIN-Synchron-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, AEC-Q100-qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Controller Evaluation

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Controller Evaluation

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter LM5175-Q1 — 42-V-Breitband-VIN-Synchron-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, AEC-Q100-qualifiziert
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5175EVM — LM5175EVM-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich und Einze LM5175EVM-HD — LM5175EVM-Evaluierungsmodul für HD-Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP Hochleistungs-Abwärts-/Aufwärtswandler mit breitem VIN-Bereich und 4 Schaltern LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 Sc

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 27.01.2016
Produkte
DC/DC-Controller
LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter LM5175-Q1 — 42-V-Breitband-VIN-Synchron-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, AEC-Q100-qualifiziert
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5175EVM — LM5175EVM-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich und Einze LM5175EVM-HD — LM5175EVM-Evaluierungsmodul für HD-Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP Hochleistungs-Abwärts-/Aufwärtswandler mit breitem VIN-Bereich und 4 Schaltern LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 Sc

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM5175 4-Switch Buck-Boost Converter High Density EVM 03.03.2015
Zertifikat LM5175EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos