LM5175RHFEVM-HD

LM5175RHFEVM-HD

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5175RHFEVM-HD zeigt ein kompaktes Abwärts-/Aufwärts-Design unter Verwendung des Hochleistungs-Abwärts-/Aufwärts-Controllers LM5175 mit 4 Schaltern. Dieses Evaluierungsmodul ist für den Betrieb im Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 42 V ausgelegt und bietet einen geregelten 12-V-Ausgang mit einem Laststrom von bis zu 6 A. Die hocheffiziente Übergangsbereichssteuerungsmethode des LM5175 führt zu einem hohen Wirkungsgrad.  Die Schaltfrequenz ist auf 400 kHz eingestellt und kann mit einem externen Zeitgebersignal synchronisiert werden.

Merkmale
  • Hohe Leistungsdichte: 50 mm x 43 mm, 6-lagige Leiterplatte mit 2 Unzen Kupfer
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 42 V
  • Synchrone Abwärts-/Aufwärtswandlung mit hohem Wirkungsgrad
  • Schaltfrequenz von 400 kHz (einstellbar) mit optionaler externer Synchronisation (SYNC)
  • Niedrige EMI-Signatur mit optionalem Frequenz-Dithering
DC/DC-Controller
LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Controller Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter LM5175-Q1 — 42-V-Breitband-VIN-Synchron-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, AEC-Q100-qualifiziert
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5175EVM — LM5175EVM-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich und Einze LM5175EVM-HD — LM5175EVM-Evaluierungsmodul für HD-Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP Hochleistungs-Abwärts-/Aufwärtswandler mit breitem VIN-Bereich und 4 Schaltern LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 Sc

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 27.01.2016
Produkte
DC/DC-Controller
LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter LM5175-Q1 — 42-V-Breitband-VIN-Synchron-Aufwärtsregler mit 4 Schaltern, AEC-Q100-qualifiziert
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5175EVM — LM5175EVM-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich und Einze LM5175EVM-HD — LM5175EVM-Evaluierungsmodul für HD-Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP Hochleistungs-Abwärts-/Aufwärtswandler mit breitem VIN-Bereich und 4 Schaltern LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF-Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und 4 Sc

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM5175RHF (QFN) EVM User Guide 30.04.2016
Zertifikat LM5175RHFEVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos