LMG708B0-EVM2PH

LMG708B0-EVM2PH

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMG708B0-EVM2PH dient zur Veranschaulichung des synchronen GaN-Abwärtswandlers LMG708B0. Das Zweiphasen-EVM arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 24 V bis 65 V, um einen geregelten 12-V-Ausgang bei bis zu 40 A bereitzustellen.

Merkmale
  • Extrem hoher Wirkungsgrad durch GaN-Abwärtswandler
  • Maximale DC-Eingangsspannung von 65 V, Transienten bis 80 V
  • Schaltfrequenz von 400 kHz, synchronisierbar ±20 %, mit einem externen Taktsignal
  • EMI-Filter mit π-Eingangsstufe zur Erfüllung der Spezifikation CISPR 32
  • Architektur zur Spitzenstromregelung für ein schnelles Leitungs- und Lasteinschwingverhalten
  • Integrierte Schutzfunktionen für robustes Design
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes Leiterplattenlayout mit einem Gesamtplatzbedarf von 84 mm x 84 mm (3,3" x 3,3")
DC/DC-Wandler
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG708B0-EVM2PH — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Zweiphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 V, 40 A, 400 kHz

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG708B0-EVM2PH — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Zweiphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 V, 40 A, 400 kHz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC converter quickstart calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23595 — Referenzdesign für vierphasigen Abwärtswandler mit 48 VIN, 960 W und integriertem GaN
Evaluierungsplatine
LMG708B0-EVM12V — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Einphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Zweiphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 V, 40 A, 400 kHz

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC converter quickstart calculator

close
Version: A2
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

LMG708B0 buck converter quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme

LMG708B0 IBB converter quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Wandler
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23595 — Referenzdesign für vierphasigen Abwärtswandler mit 48 VIN, 960 W und integriertem GaN
Evaluierungsplatine
LMG708B0-EVM12V — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Einphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Zweiphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 V, 40 A, 400 kHz

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 65V, 20A GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Zertifizierung

LMG708B0-EVM2PH-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für LMG708B0-EVM2PH

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG708B0-EVM2PH — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Zweiphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 V, 40 A, 400 kHz

LMG708B0-EVM2PH-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für LMG708B0-EVM2PH

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG708B0-EVM2PH — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Zweiphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 V, 40 A, 400 kHz

Dokumentation

LMG708B0-EVM2PH EU Declaration of Conformity (DoC)

Versionsinformationen

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for the LMG708B0-EVM2PH

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMG708B0 12VOUT, 40A, 400kHz, Two-Phase GaN Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 16.04.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos