Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LMG708B0-CALC

Schnellstartrechner für LMG708B0-GaN-Abwärtswandler

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: A1
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

LMG708B0 GaN buck converter quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Wandler
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23595 — Referenzdesign für vierphasigen Abwärtswandler mit 48 VIN, 960 W und integriertem GaN
Evaluierungsplatine
LMG708B0-EVM12V — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Einphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Zweiphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 V, 40 A, 400 kHz

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 80V GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.