PMP23595

PMP23595

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet vier synchrone LMG708B0-Q1-Abwärtsregler, die als vierphasige, verschachtelte, synchrone Abwärtswandler konfiguriert sind. Der Wandler erzeugt einen geregelten 12-V-Ausgang aus einem nominalen 48-V-Eingang und verkraftet einen maximalen Strom von bis zu 80 A bei 20 A pro Phase. Der LMG708B0-Q1 bietet integriertes Schalten mit Galliumnitrid-(GaN)-Feldeffekttransistoren (Field-Effect Transistors, FETs).

Merkmale
  • Design mit hoher Leistungsdichte
  • Spitzen-Wandlungswirkungsgrad von 97 % bis 98 % im Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 60 V
  • Vierphasige integrierte Schaltregler für kleine Designgrößen
  • Der LMG708B0-Q1 verfügt über eine doppelseitige Kühlfunktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT237.PDF (1313 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEP1A.PDF (419 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEP3A.PDF (218 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEP2A.ZIP (3965 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC918.ZIP (1731 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEP0.PDF (2808 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEO9A.PDF (484 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

LMG708B0-CALC — Schnellstartrechner für LMG708B0-GaN-Abwärtswandler

Willkommen beim Quickstart-Designtool für die Serie synchroner GaN-Abwärtswandler LMG708B0 und LMG708B0-Q1, die für hocheffiziente und kompakte Anwendungen vorgesehen sind. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungsingenieure und ermöglicht ihnen das Designen eines DC/DC-Abwärtsreglers (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23595 — Referenzdesign für vierphasigen Abwärtswandler mit 48 VIN, 960 W und integriertem GaN
Evaluierungsplatine
LMG708B0-EVM12V — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Einphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Zweiphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 V, 40 A, 400 kHz

LMG708B0-CALC — Schnellstartrechner für LMG708B0-GaN-Abwärtswandler

close
Aktuelle Version
Version: A1
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

LMG708B0 GaN buck converter quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Wandler
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23595 — Referenzdesign für vierphasigen Abwärtswandler mit 48 VIN, 960 W und integriertem GaN
Evaluierungsplatine
LMG708B0-EVM12V — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Einphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Zweiphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 V, 40 A, 400 kHz

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 80V GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* Prüfbericht 48VIN, 960W Four-Phase Buck Converter With Integrated GaN Reference Design PDF | HTML 01.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos