LMG708B0-CALC

LMG708B0-CALC

Downloads

Überblick

Willkommen beim Quickstart-Designtool für die Serie synchroner GaN-Abwärtswandler LMG708B0 und LMG708B0-Q1, die für hocheffiziente und kompakte Anwendungen vorgesehen sind. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungsingenieure und ermöglicht ihnen das Designen eines DC/DC-Abwärtsreglers in einer einphasigen oder mehrphasigen Konfiguration. Somit kann der Benutzer schnell zu einem optimierten Design gelangen, welches den Anwendungsanforderungen entspricht.

Merkmale
  • Konfigurieren Sie den Wandler für Ein-, Zwei- oder Mehrphasenanwendungen
  • Bestimmen Sie die Abwärtsinduktivität und die Eingangs-/Ausgangskapazität
  • Auswahl der Komponenten für Überstromschutz, Schaltfrequenz und Ausgangsspannungssollwert(e)
  • Optimieren Sie die Werte der Kompensationskomponenten für die Regelkreisstabilität unter Verwendung der Übergangsfrequenz als Leistungsmetrik
  • Überprüfen Sie den Wirkungsgrad des Reglers, die Lösungsgröße und die Verlustleistung der Komponenten unter Verwendung der Umgebungstemperatur als Parameter
  • Überprüfen Sie den automatisch erzeugten Schaltplan und die Stückliste
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC converter quickstart calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23595 — Referenzdesign für vierphasigen Abwärtswandler mit 48 VIN, 960 W und integriertem GaN
Evaluierungsplatine
LMG708B0-EVM12V — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Einphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Zweiphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 V, 40 A, 400 kHz
Download-Optionen

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC converter quickstart calculator

close
Aktuelle Version
Version: A2
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

LMG708B0 buck converter quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme

LMG708B0 IBB converter quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Wandler
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23595 — Referenzdesign für vierphasigen Abwärtswandler mit 48 VIN, 960 W und integriertem GaN
Evaluierungsplatine
LMG708B0-EVM12V — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Einphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 Vout, 20 A, 400 kHz LMG708B0-EVM2PH — Evaluierungsmodul für LMG708B0-Zweiphasen-GaN-Abwärtswandler, 12 V, 40 A, 400 kHz

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 65V, 20A GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
EVM User's guide LMG708B0 12VOUT, 20A, 400kHz, Single-Phase GaN Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 27.04.2026
EVM User's guide LMG708B0 12VOUT, 40A, 400kHz, Two-Phase GaN Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 16.04.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos