LP876242Q1EVM

Evaluierungsmodul für Abwärtswandler 4 A + 3 A + 3 A + 2 A, mit funktionaler Sicherheit konform, für

LP876242Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LP876242Q1EVM-Board kann zum Testen, für Demos, Debuggen und Konfigurieren eines oder mehrerer LP876242-Q1-Power-Management-ICs für Automobil-Radar-Anwendungen verwendet werden. Der auf der Platine integrierte Baustein ist der LP876242B0RQKRQ1, der eine Konfiguration für 1 + 1 + 1 + 1 Phasen für 4 verschiedene Ausgangsspannungsschienen mit einer Schaltfrequenz von 8,8 Mhz besitzt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,0 V bis 5,5 V
  • Vier 8,8-MHz-Ausgänge mit hoher Schaltfrequenz
  • ob-Board-MSP432 zur Kommunikation mit PMIC mittels GUI über USB-C-Kabel

  • USB-C-Stecker A auf USB-Stecker C-Kabel

Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP876242-Q1 Vier 8,8-MHz-Abwärtswandler für AWR- und IWR-MMICs (Automobilindustrie)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP876242Q1EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler 4A + 3A + 3A + 2A, mit funktionaler Sicherheit konform, für Radaranwendungen in der Automobilindustrie

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP876242Q1EVM Evaluierungsmodul für Abwärtswandler 4A + 3A + 3A + 2A, mit funktionaler Sicherheit konform, für Radaranwendungen in der Automobilindustrie

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LP876242-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 09.05.2022
Benutzerhandbuch Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 27.06.2022
Zertifikat LP876242Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 20.05.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP87642Q1EVM LP87642-Q1 Evaluierungsmodul für funktionssicherheitskonformen Abwärtswandler mit vier Phasen und ei LP87644Q1EVM Evaluierungsmodul LP87644-Q1 für Abwärtswandler mit vier Ausgängen LP877451Q1EVM LP8774x-Q1 – Evaluierungsmodul für ADAS-PMIC, rauscharme Konfiguration sowie Abwärtswandlung auf 3 V PMICLOADBOARDEVM Platine für elektrische Last für PMIC-Transientenmessungen von Texas Instruments

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
SCALABLE-PMIC-GUI GUI zur Evaluierung und Konfiguration der skalierbaren PMICs TPS6594x, TPS6593x und LP876x

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos