LP87642Q1EVM

LP87642-Q1 Evaluierungsmodul für funktionssicherheitskonformen Abwärtswandler mit vier Phasen und ei

LP87642Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LP87642Q1EVM-Board kann zum Testen, für Demos, Debuggen und Konfigurieren eines oder mehrerer LP8764-Q1-Power-Management-ICs für Automobil- und Industrieanwendungen verwendet werden. Das auf der Platine integrierte Gerät ist LP876411E2RQRQ1. Es hat eine 4-phasige 2,2-MHz-Konfiguration für eine mehrphasige Hochstrom-Schiene. Die EVM-Platinen können für Multi-PMIC-Betriebstests gestapelt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,0 V bis 5,5 V
  • Ausgangslaststrom 5,0A pro Phase, Gesamtausgangslaststrom bis zu 20A
  • ob-Board-MSP432 zur Kommunikation mit PMIC mittels GUI über USB-C-Kabel
  • Die Platine kann verändert werden, um andere LP8764-Q1-Phasen-Konfigurationen zu unterstützen
  • Die Platinen können gestapelt werden, um den Betrieb mit mehreren PMIC-Geräten zu unterstützen

  • USB-C-Stecker A auf USB-Stecker C-Kabel

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TS3A5018 3.3V, 2:1 (SPDT), 4-channel, analog switch TS3A5223 3.3V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.45Ω Ron, 1.0V compatible logic

 

Komparatoren
LM2901AV Präzisions-Vierfach-Differenzialkomparator

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV733P-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierun

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP8762-Q1 Automobil-PMIC für SoCs bis ASIL D mit vier mehrphasigen 3-A-/12-A-Abwärtswandlern

 

Mehrzweck-MCUs
MSP432E401Y SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM

 

MOSFETs
CSD13381F4 N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 12 V, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, Gate-ESD-Schutz

 

Spannungsumsetzer
SN74GTL2003 Bidirektionaler Spannungsumsetzer, 8 Bit niedrige Spannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP87642Q1EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit funktionaler Sicherheit und 3+1-phasigen zwei Ausgängen, für die Automobilindustrie

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP87642Q1EVM Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit funktionaler Sicherheit und 3+1-phasigen zwei Ausgängen, für die Automobilindustrie

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LP8764x-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.02.2022
Benutzerhandbuch Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 27.06.2022
Zertifikat LP87642Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.01.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP87644Q1EVM Evaluierungsmodul LP87644-Q1 für Abwärtswandler mit vier Ausgängen PMICLOADBOARDEVM Platine für elektrische Last für PMIC-Transientenmessungen von Texas Instruments TPS6594EVM Power-Management-IC (PMIC) für die Automobilindustrie, 2,8 V bis 5,5 V, 5 Abwärtswandler & 4 Low-Dro

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
SCALABLE-PMIC-GUI GUI zur Evaluierung und Konfiguration der skalierbaren PMICs TPS6594x, TPS6593x und LP876x

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos