PCM5122EVM-U

PCM5122EVM-U

Jetzt bestellen

Überblick

Das PCM5142EVM-U ist ein vollständiges Evaluierungskit für den PC, auf dem das Microsoft Windows™-Betriebssystem ausgeführt wird. Dieses EVM kann in Verbindung mit PurePath™ Studio verwendet werden, um die Vorteile der Festfunktionsverarbeitung und der Mini-DSP-Verarbeitungsfunktionen der Bausteine PCM5142 und PCM5141 zu nutzen. Die erforderliche Evaluierungssoftware finden Sie online im Produktordner für PCM5122 oder PCM5141. Das PCM5142EVM befindet sich im EVM-Formfaktor von Texas Instruments (TI), der eine direkte Evaluierung der Geräteleistung und der Betriebseigenschaften ermöglicht und die Entwicklung von Software und Systemprototypen vereinfacht. Das PCM5142EVM-U ist über eine Mini-USB-Kabelverbindung zu einem PC betreibbar. Die USB-Verbindung stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an das EVM für eine reduzierte Einrichtung und Konfiguration bereit. Das EVM ermöglicht auch externe Steuersignale und Audiodaten für einen erweiterten Betrieb, was die Entwicklung von Prototypen und eine Verbindung mit dem Rest der Entwicklung oder dem System ermöglicht.

PurePath Studios ermöglicht es Kunden, die Festfunktions-Audioverarbeitung und die vollständigen Mini-DSP-Funktionen der PCM5121/2 bzw. PCM5141/2 voll auszuschöpfen. Mit dieser Software können Kunden einen Audio-Prozessablauf mit fester Funktion mit dem PCM5121/2 auswählen und Funktionen wie Lautstärkeregelung, EQ und DRC verwenden. Die PCM5141/2-Familie kann zusätzlich viele weitere Algorithmen verwenden, da Kunden mit diesen Bausteinen ihre eigenen anpassbaren, vollständigen Mini-DSP-Prozessabläufe konfigurieren können, die speziell für ihre Anwendung geeignet sind.

Merkmale
  • Mini-USB-Verbindung zum Personal Computer (PC) stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit
  • Anschlusspunkte für externe Steuerung und digitale Audiosignale für den schnellen Anschluss an andere Schaltkreise/Eingabegeräte
  • Ermöglicht schnelles Entwickeln von Prototypen mit der grafischen CodecControl™-Benutzeroberfläche oder PurePath™ Studio
Audio-DACs
PCM5121 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5122 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop with PCM5121 and PCM5122

Paket ansehen

Develop with PCM5121 and PCM5122

close
Hardware, software, and resources for evaluating the PCM5121 and PCM5122 digital-to-analog converter.
Evaluierungsplatine

PCM5122EVM-U — PCM5122 Evaluation Module

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module provides the hardware interface to the PCM5121 and PCM5122 DAC for use with the control software GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM5122EVM-U — PCM5122 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Anwendungssoftware und Frameworks

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

Optional
Wozu benötige ich dies? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the PCM5121 and PCM5122.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-ADCs
PCM1841-Q1 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich, 32 Bit, 192 KHz für die Automobi PCM3120-Q1 — Softwaregesteuerter energieeffizienter Stereo-Audio-ADC mit 106 dB SNR, 768 kHz, für die Automobi PCM3140-Q1 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1 PCM5120-Q1 — Softwaregesteuerter energieeffizienter Stereo-Audio-ADC mit 120 dB SNR, 768 kHz, für die Automobi PCM5140-Q1 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1 PCM6020-Q1 — 2-Kanal-Audio-ADC für Fahrzeuganwendungen mit integrierter Mikrofonvorspannung, Aufwärtssteuerung un PCM6120-Q1 — Softwaregesteuerter, energieeffizienter Stereo-Audio-ADC mit 123 dB SNR, 768 kHz für die Automobi PCM6140-Q1 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1 PCM6260-Q1 — 6-Kanal-Audio-ADC für Fahrzeuganwendungen mit integrierter programmierbarer Mikrofonvorspannung, PCM6340-Q1 — 4-kanaliger Audio-ADC für die Automobilindustrie mit integrierter Mikrofon-Vorspannung und Eingan PCMD3140 — Vierkanaliger Wandler, PDM-Eingang an TDM- oder I²S-Ausgang PCMD3140-Q1 — Vierkanal-PDM-Eingang mit 127 dB SNR, 768 kHz in TDM- oder I²S-Ausgangswandler für die Automobilindu PCMD3180 — Achtkanal-Pulsdichtemodulations-Eingangs-zu-TDM- oder I²S-Ausgangswandler PCMD3180-Q1 — Achtkanaliger Automobilwandler von Pulsdichtemodulationseingang zu TDM- oder I²S-Ausgang TAA3020 — Stereokanal, Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von mit 768 kHz und 104&nb TAA3040 — Vierkanal-Audio-ADC (Analog-zu-Digital-Wandler) mit 104 dB SNR, 768 kHz TAA5212 — Hochleistungs-Stereo-Audio-ADC mit 119 dB Dynamikbereich und konfigurierbaren Digitalfiltern TAA5412-Q1 — Stereo-Audio-A/D-Wandler für die Automobilindustrie mit 112 dB Dynamikbereich, Hochspannungseingang, TLV320ADC3120 — Stereo-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 106 dB S TLV320ADC3140 — Vierkanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC) Audio von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 106 dB SNR TLV320ADC5120 — Stereo-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für Burr-Brown™-Audio, 768 kHz, 120 dB Signal-Rausch-Verhält. TLV320ADC5140 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1 TLV320ADC6120 — Stereo-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 123 dB S TLV320ADC6140 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1
Audio-CODECs
TAC5111 — Mono-Audio-Codec mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie, mit 105 dB A/D-Wandler mit TAC5111-Q1 — Mono-Audio-Codec mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie, mit 105dB A/D-Wandler mit D TAC5112 — Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit geringem Stromverbrauch, mit 105 dB A/D-Wandler mi TAC5112-Q1 — Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit geringem Stromverbrauch, mit 105dB A/D-Wandler mit TAC5211 — Hochleistungs-Stereo-Codec für die Automobilindustrie mit 119 dB A/D-Wandler mit Dynamikbereich u TAC5212 — Hochleistungs-Stereo-Codec für die Automobilindustrie mit 119 dB A/D-Wandler mit Dynamikbereich und TAC5311-Q1 — Mono-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 104dB A/D-Wandler, 114dB D/A-Wandler, Hochspannungse TAC5312-Q1 — Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 104dB A/D-Wandler, 114dB D/A-Wandler, Hochspannung TAC5412-Q1 — Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 112-dB-A/D-Wandler, 120-dB-D/A-Wandler, Hochspannu TLV320AIC3268 — Extrem energieeffizienter Stereo-Audiocodec, TLV320AIC3268
Audio-DACs
PCM1690 — 8-kanaliger Audio-DAC mit 113 dB Rauschabstand und Differenzausgängen PCM5242 — Audio-Stereo-DAC DirectPath™, 4,2 VRMS, 32 Bit, 384 kHz, 114 dB TAD5112 — Energieeffizienter Stereo-Audio-D/A-Wandler mit 110 dB Dynamikbereich und Kopfhörer- und Leitungstre TAD5112-Q1 — Energieeffizienter Stereo-Audio-D/A-Wandler für die Automobilindustrie mit 110dB Dynamikbereich und TAD5212 — Hochleistungs-Stereo-Audio-D/A-Wandler mit 120 dB Dynamikbereich und Kopfhörer- und Leitungstreiber TAD5212-Q1 — Hochleistungs-Stereo-Audio-D/A-Wandler für die Automobilindustrie mit 120dB Dynamikbereich und Kopfh
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS5411-Q1 — 8-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich TAS5421-Q1 — 22-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich TAS5431-Q1 — 8-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich TAS5441-Q1 — 22-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich TAS5760M-Q1 — Class-D-Audioverstärker mit 25 W, 2 Kanal, 4,5 bis 26,4 V Versorgungsspannung, Digitaleingang, für F TAS6421-Q1 — Klasse-D-Audioverstärker m. Digitaleing. für Fahrzeuge, 75 W, 2 MHz, 1 , 4,5–26,4 V, Load-Dump TAS6422-Q1 — Klasse-D-Audioverstärker m. Digitaleing. für Fahrzeuge, 75 W, 2 MHz, 2 Kanäle, 4,5–26,4 V, Load-Dump TAS6422E-Q1 — Klasse-D-Audioverstärker für Fahrzeuganwendungen mit 75 W, 2 MHz, 2 Kanälen, 4,5 V bis 26,4 V Digita TAS6424-Q1 — Audioverstärker der Klasse D, 75 W, 2 MHz, 4 Kanäle, 4,5 - 26,4 V Digitaleingang, für die Automob TAS6424E-Q1 — Klasse-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 75 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 26,4 V TAS6424L-Q1 — Class-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 27 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 18 V mit Load D TAS6424M-Q1 — Class-D-Audioverstärker für Autos, 45 W, 2 MHz, 4 Kanäle, 4,5 bis 18 V Digitaleingang mit Load Dump TAS6424MS-Q1 — Klasse-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 45 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 18 V TAS6424R-Q1 — Klasse-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 75 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 26,4 V TAS6511-Q1 — 1-Kanal-Audioverstärker, Klasse D, Digital-Eingang, 50 W, 2 MHz, Strommessung, Automobilindustrie TAS6584-Q1 — 4-Kanal-Audioverstärker der Klasse D, 45-V-, 10-A-Digitaleingang und Strommessung für die Automobili TAS6684-Q1 — Vierkanal-Audioverstärker der Klasse D, 45 V, 13 A, mit Digital-Eingang für die Automobilindustrie TAS6754-Q1 — 4-Kanal-Automobil-Audioverstärker, Klasse D, 19 V, mit Digital-Eingang & 1L-Modulation™-Technologie TPA6304-Q1 — 4-Kanal Burr-Brown™-Audioverstärker, Klasse D, mit 45 W, 2,1 MHz und Analog-Eingang für die Automobi TPA6404-Q1 — Audio-Verstärker der Klasse D für die Automobilindustrie, 45 W, 2 MHz, 4 Kanal, 4,5 bis 18 V, Analog
Audioverstärker für Mobiltelefone, Tablets und Wearables
TAS2562 — Intellig. Verstärker, dig. Eing., 6,1 W, I-/V-Erfassung zum Lautspr.schutz, integr. 11 V Kl.-H-Boost TAS2564 — Intelligenter 7-W-Verstärker mit digitalem Eingang, I/V-Sense zum Schutz der Lautsprecher und integr TAS2572 — 6,6-W-Verstärker mit Digital-Eingang, I/V-Sensor und integriertem 13-V-Aufwärtswandler der Klasse H
Audioverstärker für PCs und Notebooks
TAS2770 — 20 W-Digital-Eingang, intelligenter Verstärker mit I/V-Erfassung zum Schutz der Lautsprecher (4,5 bi TAS2781 — Digitaleingang, 25 W, 4,5 – 23 V, integr. Audioverarb., Lautsprecherschutz-Verstärker der Klasse D TAS5766M — Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 50 W Stereo, 100 W Mono, 4,5 bis 26,4 V Versorgungssp
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS2110 — Lautsprecherverstärker der Klasse D, 6,1 W Mono, Digitaleingang, mit integriertem 11 V-Boost gemäß K TAS2764 — 13 W, digitaler Eingang, 2,3 V bis 16 V Smart Amp I/V-Sensor für Lautsprecherschutz und mehrstufige TAS2780 — Intelligenter Verstärker, 25 W, Digitaleingang, 4,5 V bis 24 V, 6-A-Spitzenstrom, mit I/V-Erfassung TAS5729MD — Class-D-Audioverstärker, 12 W Stereo, 24 W Mono, 4,5 bis 26,4 V, Spannungsversorgung, digitaler Eing TAS5733L — Class-D-Audioverstärker mit 10 W Stereo, 20 W Mono, 8 bis 16,5 V, Open Loop und Digitaleingang mit E TAS5751M — Class-D-Audioverstärker mit 25 W Stereo, 40 W Mono, 8 bis 26,4 V, Open Loop und Digitaleingang mit E TAS5754M — Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 40 W Stereo, 61 W Mono, 4,5- bis 26,4 V-Versorgung TAS5756M — Klasse D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 30 W-Stereo, 40 W-Mono, 4,5 bis 26,4 V-Versorgung TAS5760L — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 21-W-Stereo, 42-W-Mono, 4,5-bis 16,4-V-Versorgungspannun TAS5760LD — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 21 W Stereo, 42 W Mono, 4,5 bis 16,4 V mit integriertem TAS5760M — Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 55 W Stereo, 114 W Mono, 4,5–26,4 V Versorgung TAS5780M — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 20-W-Stereo, 40-W-Mono, 4,5-bis 26,4-V-Versorgungspannun TAS5782M — Intell. Kl.-D-Audioverst., Dig.eing., 20 W Stereo, 40 W Mono, 4,5-V–26,4-V-Vers.spann. m. Verarb.fun TAS5805M — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 23 W Stereo, 45 W Mono, 4,5 bis 26,4 V mit Verarbeitungs TAS5822M — Induktorloser Stereoverstärker der Klasse D für 35 W mit Digitaleingang, Closed-Loop-Rückkopplung un TAS5825M — Intelligenter Class-D-Audioverstärker mit 38 W Stereo, 65 W Mono, 4,5 bis 26 V, digitalem Eingang un TAS5825P — Klasse-D-Audioamp, Steuerung von 4,5 V bis 26,4 Klasse H, mit sehr niedr. Idle & besserem Wirkungsg.
Piezotreiber
DRV5825P — Piezo-Treiber, 4,5 – 26,4 V, 7,5 A Stereo, 15 A Mono, Digitaleing., intell. I/V-Lautsprecher-Schutz
Spezielle Audioverstärker
TPA6166A2 — 43-mW-Stereo-Kopfhörerverstärker mit Analog-Eingang und Zubehörerkennung
Universalaudioverstärker
TAS2552 — Intellig. 4 W-Verstärker mit Digital/Analog-Eingang und I/V-Erfass., Lautsprecher -Schutz und Integ. TAS2555 — Intelligenter Verstärker mit 5,7 W, Digital-Eingang, integriertem Lautsprecherschutz, fortschrittlic TAS2557 — Intelligenter Verstärker mit 5,7 W, Digital-Eingang, integriertem Lautsprecherschutz, fortschrittlic TAS2559 — Intelligenter Verstärker mit 5,7 W, Digital-Eingang und integriertem Lautsprecherschutz mit Stereove TAS2560 — Intelligenter Verstärker mit 5,6-W-Digital-Eingang und I/V-Erfassung zum Schutz der Lautsprecher und TAS2563 — Smart Audioamp, 6,1 W, Dig-Eingang und integrierter Sprecherschutz, erweit. EQ und 11 V-der Klasse H TAS5731 — Open-Loop-Class-D-Audioverstärker mit 20 W Stereo, 41 W Mono, 8 bis 21,5 V und 2.1-Unterstützung TAS5760MD — Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang und integriertem HP, 55 W Stereo, 114 W Mono, 4,5–26,4 V
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
TAA3020EVM-PDK — TAA3020-Produktentwicklungskit
Evaluierungsplatine
ADC3120EVM-PDK — TLV320ADC3120-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-ADC von Burr-Brown™ mit 106 dB Rauschabstan ADC3120Q1EVM-PDK — PCM3120-Q1-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-Analog-zu-Digital-Wandler mit einem Rauschabst ADC5120EVM-PDK — TLV320ADC3120-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-ADC von Burr-Brown™ mit 120 dB Rauschabstan ADC5120Q1EVM-PDK — PCM5120-Q1-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-Analog-zu-Digital-Wandler mit einem Rauschabst ADC6120EVM-PDK — TLV320ADC6120-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-ADC von Burr-Brown™ mit 123 dB Rauschabstan ADC6120Q1EVM-PDK — PCM6120-Q1 Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-Analog-zu-Digital-Wandler mit einem Rauschabst PCM1809EVM — PCM1809 – Evaluierungsmodul PCMD3140Q1EVM-PDK — PCMD3140-Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen Wandler von PDM-Eingang zu TDM- oder I²S-Ausgang PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM – Evaluierungsmodul für die Smart-Amp-Lautsprechercharakterisierungsplatine (Learnin TAA3040EVM-PDK — TAA3040 – Evaluierungsmodul TAA5212EVM-K — TAA5212 – Evaluierungsmodul TAC5112EVM-K — TAC5112 – Evaluierungsmodul TAC5212EVM-K — TAC5212 – Evaluierungsmodul TAD5212EVM-K — TAD5212-Evaluierungsmodul TAS2555YZEVM — Evaluierungsmodul für 5,7-W-Klasse-D-Audioverstärker TAS2555 TAS2557EVM — TAS2557 – Audioverstärker der Klasse D. 5,7 W, mit Class-H Boost und Lautsprechererkennung – Evaluie TAS2559EVM — TAS2559 5,7-W-Klasse D-Audioverstärker – Evaluierungsmodul TAS2560EVM — TAS2560-Evaluierungsmodul für Audioverstärker der Klasse D mit 5,6 W TAS2770EVM — TAS2770EVM – Mono-Audioverstärker, digitaler Eingang, Klasse D, IV Sense für QFN-Gehäuse – Evaluieru TAS2781EVM — Evaluierungsmodul TAS2781 für Mono-Audioverstärker Klasse D, mit digitalem Eingang, mit I/V-Lautspre TAS3251EVM — TAS3251 175-W-Stereo/350-W-Mono, Ultra-HD-Klasse D-Evaluierungsmodul mit Digital-Eingang TAS5411Q1EVM — TAS5411-Q1-Evaluierungsmodul: Klasse-D-Audioverstärker mit 8 W und Analogeingang für den Automobilbe TAS5421EVM — Evaluierungsplatine für TAS5421EVM Audioverstärker für eCall, Telematik, Kombiinstrument und Infotai TAS5431Q1EVM — TAS5431-Q1-Evaluierungsmodul für Klasse-D-Audioverstärker mit 8 W und Mono-Analogeingang für den TAS5441Q1EVM — Evaluierungsmodul für Audioverstärker für eCall, Telematik, Kombiinstrument und Infotainment TAS5721EVM — TAS5721-Evaluierungsmodul TAS5733LEVM — TAS5733L Klasse D-Audioverstärker mit Digital-Eingang und offenem Regelkreis – Evaluierungsmodul TAS5751MEVM — TAS5751M Digitaler Klasse D-Audio-Verstärker mit offenem Regelkreis und Digital-Eingang – Evaluierun TAS5754MDCAEVM — TAS5754M-Evaluierungsmodul: 30-W-Klasse-D-Audioverstärker mit Closed-Loop-Architektur und digitalem TAS5756MDCAEVM — TAS5756M-Evaluierungsmodul: 30-W-Klasse-D-Audioverstärker mit Closed-Loop-Architektur und digitalem TAS5760XXEVM — TAS5760M/MD/L/LD-Evaluierungsmodul TAS5782MEVM — TAS5782M Digitaler Klasse D-Audioverstärker mit geschlossenem Regelkreis und 96-kHz-Verarbeitung – E TAS5805MEVM — TAS5805M Klasse-D-Audioverstärker, Digitaleingang, Stereo, mit geschlossenem Regelkreis und erweiter TAS5825MEVM — Closed-Loop-Audioverstärker der Klasse D mit Digitaleingang und erweitertem Evaluierungsmodul zur Ve TAS6421Q1EVM — TAS6421-Q1 2,1 MHz, 1-Kanal, Digitaler Klasse D-Audioverstärker mit I2C-Diagnoseschnittstelle – Eval TAS6422EQ1EVM — Evaluierungsmodul: 2-MHz-, 2-Kanal-, Klasse-D-Stereoverstärker mit I2C Diagnose TAS6422Q1EVM — TAS6422Q1 2,1 MHz, 2-Kanal, Digitaler Klasse D-Audioverstärker mit I2C-Diagnoseschnittstelle – Evalu TAS6424EQ1EVM — TAS6424E-Q1 Evaluierungsm. 75W-, 2MHz-, Vierkanal-Audioverstärker der Klasse D mit digitalem Eingang TAS6424LQ1EVM — TAS6424LQ1TAS6424LQ1 2,1 MHz 4-K.-Digital-Eingangs-Klasse-D-Audioamp , I2C-Diagn.-Evaluierungsmodul TAS6424MSQ1EVM — Evaluierungsmodul für Klasse-D-Stereoverstärker, 2,1 Mhz, 4 Kanäle, mit I2C-Diagnose TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 – Evaluierungsmodul TAS6584Q1EVM — TAS6584-Q1 Evaluierungsmodul für Vierkanal-Klasse-D-Audioverstärker mit 45 V, 10 A Digitaleingang TAS6684Q1EVM — TAS6684-Q1 – Evaluierungsmodul TAS6754Q1EVM — TAS6754-Q1 – Evaluierungsmodul TPA6304Q1EVM — Evaluierungsmodul für 4-Kanal-Audioverstärker Klasse D mit 2,1-MHz-Analogeingang für den Automobilbe TPA6404Q1EVM — TPA6404-Q1 50 W, 2-MHz-Analog-Eingang, 4-Kanal-Audioverstärker der Klasse D für die Automobilindustr
Treiber oder Bibliothek

PCM512X-C-LINUX — .c driver for PCM512x

Required
Wozu benötige ich dies? The PCM512X-C-LINUX provides a software interface to PCM5XXX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware

PCM512X-C-LINUX — .c driver for PCM512x

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Treiber oder Bibliothek

PCM512X-H-LINUX — .h driver for PCM512x

Required
Wozu benötige ich dies? The PCM512X-H-LINUX provides a software interface to PCM5XXX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware

PCM512X-H-LINUX — .h driver for PCM512x

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Treiber oder Bibliothek

PCM512X-I2C-LINUX — .c I2C control interface driver for PCM512x

Required If
using I2C serial communication.
Wozu benötige ich dies? The PCM512X-I2C-LINUX allows the use of I2C to communicate with PCM5XXX devices.
Unterstützte Produkte und Hardware

PCM512X-I2C-LINUX — .c I2C control interface driver for PCM512x

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Treiber oder Bibliothek

PCM512X-SPI-LINUX — .c SPI control interface driver for PCM512x

Required If
using SPI serial communication.
Wozu benötige ich dies? The PCM512X-SPI-LINUX allows the use of SPI to communicate with PCM5XXX devices.
Unterstützte Produkte und Hardware

PCM512X-SPI-LINUX — .c SPI control interface driver for PCM512x

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

PCM5122EVM-U — PCM5122 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM5122EVM-U — PCM5122 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide PCM512x/4x EVM User's Guide (Rev. A) 03.11.2014
Zertifikat PCM5122EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis PCM512x ROM Code Application Note 07.06.2012

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
AICPUREPATH_STUDIO — Grafische Entwicklungsumgebung PurePath™ Studio

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos