PMP11536

PMP11536

Designdateien

Überblick

PMP11536 is a power bank reference design with a USB typc C DFP plus a USB type A port employing the boost mode of a Maxcharger. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach events automatically, as well as the output ports.

Merkmale
  • Type C DFP Enabled @5V/3A
  • Fast Charger input supported
  • Automatic Attach/Detach Detection
  • High Discharging Current
  • Hardware and software OVP for OTG output
  • Small dimensions: 71.5mmx18mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB24.PDF (803 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIO9.PDF (84 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIP0.ZIP (706 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIO8.PDF (299 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25895 — I2C 1cell 5A Abwärts-Batterielader mit hoher Eingangsspannung und 3.1-A Boost mit HVDCP aktiviert

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ2970 — Erweiterter Schutz für Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Polymer- (Li-Po) Einzelzellen-Akkus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61235P — Synchron-Aufwärtswandler mit 8 A-Talstrom und 5,1 V fester Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332 — 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD16301Q2 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON, 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17483F4 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25310Q2 — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 23,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87501L — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-Common-Drain-LGA, 5,5 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2514A — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 2

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25810 — USB Type-C®-Quellencontroller und 3A-Leistungsschalter mit VCONN
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
* Prüfbericht PMP11536 Test Results 13.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos