PMP21479

PMP21479

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den Flyback-Controller UCC28780 mit aktiver Klemme, um eine einstellbare Ausgangsspannung von 20 V/15 V/9 V/5 V zu erzeugen. Die maximale Nennleistung beträgt 65 W bei 20-V-Ausgang und bis zu 3 A bei allen anderen Ausgangsspannungseinstellungen. Dieses Design erreicht mit Silizium-FETs dank spannungslosem Schalten (Zero Voltage Switching, ZVS) und Rückgewinnung des Leckstroms einen Spitzenwirkungsgrad von über 93 %.  Der hohe Wirkungsgrad ermöglicht einen kleinen Formfaktor und eine hohe Leistungsdichte.

Merkmale
  • Spannungsloses Schalten (ZVS) ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad (93,5 % Spitzenwert)
  • Niedriger Stromverbrauch (33 mW) ohne Last
  • Unterstützt Ausgänge von 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A und 20 V/3,25 A
  • Daten zu leitungsgeführten Emissionen (EMI) im Prüfbericht
  • Kompakte Größe (48 mm × 48 mm × 25 mm) und hohe Leistungsdichte von 18 W/in^3
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21479.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3.25
Ausgangsleistung (W) 65
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT096A.PDF (12796 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZB1A.PDF (292 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZB0A.PDF (344 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM574.ZIP (1549 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFU4.ZIP (1044 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZB2A.PDF (1267 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZA9A.PDF (287 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28780 — 1-MHz-Hochfrequenz-Active-Clamp-Flyback-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B4250-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50 mA, Batteriespeisung(40 V), einstellbare

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17575Q3 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
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
* Prüfbericht 65W Active Clamp Flyback With Si FETs Reference Design for a High Power Density (Rev. A) 29.04.2020
Anwendungshinweis Zero-Voltage-Switching Flyback Using UCC28780 Controller and UCC5304 Isolated Sy PDF | HTML 30.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos