PMP21842
Referenzdesign für 12-V/500-W-Resonanzwandler mit HV GaN FET
PMP21842
Überblick
Dieses Referenzdesign eines Hochfrequenz-Resonanzwandlers regelt einen 12-V-Ausgang aus einem Eingangsspannungsbereich von 380 V bis 400 V unter Verwendung eines Resonanztankstroms mit 500 kHz Resonanzfrequenz. Ein Spitzenwirkungsgrad von 96,0 % (einschließlich Vorspannungsversorgung) wird mit diesem Design erreicht, indem unser Hochspannungs-GaN-Baustein zusammen mit UCD3138A und UCD7138 verwendet wird, um die Totzeit und den Synchrongleichrichter-Leitwert (SR) zu optimieren.
Merkmale
- 500 kHz Resonanzfrequenz
- Nominelle Umwandlung von 390 V in 12 V/500 W.
- 96,0 % Wirkungsgrad bei 390-V-Eingang inklusive Vorspannungsversorgung
- Leistungsstufe X Y, Abmessungen von 1,9" x 3"
| Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten | PMP21842.1 |
|---|---|
| Vin (Min) (V) | 380 |
| Vin (Max) (V) | 400 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout (Max) (A) | 42 |
| Ausgangsleistung (W) | 504 |
| Isoliert/Nicht isoliert | Isolated |
| Eingabetyp | DC |
| Topologie | Half Bridge- LLC |
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
LMG3410R070 — GaN, 600 V, 70 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz
LMG3411R050 — GaN, 600 V, 50 mΩ, mit integriertem Treiber und Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz
LMG3411R070 — GaN, 600 V, 70 mΩ, mit integriertem Treiber und Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz
CSD18510Q5B — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 0,96 mOhm
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Prüfbericht | 12-V/500-W resonant converter reference design with HV GaN FET | 04.02.2019 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.