PMP22030

PMP22030

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bezieht sich auf die Stromversorgungsarchitektur einer Infotainment-Anzeige in Fahrzeugen, die verschiedene Stromschienen abdeckt, einschließlich zwei batteriegespeister Wandler mit 5,0 V und 3,3 V Spannung sowie intermediäre Systemschienen mit 1,8 V und 1,1 V. Die Prüfergebnisse belegen einen hohen Wirkungsgrad, eine niedrige Abwärme und die Einhaltung leitungsgebundener Emissionen gemäß CISPR 25 Klasse 5. 

Merkmale
  • Hardware-getestete Stromversorgungsarchitektur für Infotainment-Anzeigegen im Automobilbereich erfüllt die Grenzwerte für leitungsgeführte EMI nach CISPR 25 Klasse 5
  • Alle Schaltwandler arbeiten außerhalb des AM-Bandes oberhalb von 2 MHz.
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringer Last zur Reduzierung des Standby-Stromverbrauchs
  • Temperaturanstieg unter Volllaststrombedingungen von weniger als 30 oC für alle Schaltwandler
  • Stabiler Wandlerbetrieb mit einer Phasenreserve von über 65o und einer Verstärkungsreserve von über 20 dB
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22030.1 PMP22030.2 PMP22030.3 PMP22030.4 PMP22030.5 PMP22030.6
Vin (Min) (V) 6 4.5 6 3 3 3
Vin (Max) (V) 36 5.5 36 3.5 3.5 3.5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 3.3 1.1 3.3 1.8
Iout (Max) (A) 1.5 .3 2.5 2.5 .5 .3
Ausgangsleistung (W) 7.5 .99 8.25 2.75 1.65 .54
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT120.PDF (5384 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM079.PDF (192 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM078.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM081.ZIP (1135 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFK1.ZIP (601 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM080.PDF (1006 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM077.PDF (363 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM63615-Q1 — Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 1,5 A, mit Spread-Spectrum

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM63625-Q1 — Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 2,5 A, mit Spread-Spectrum

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62090-Q1 — Automobil: Abwärtswandler, 3 A, 2,5 bis 6 V Eingang, Wirkungsgrad bis zu 97 %, in einem 3x3 QFN-Gehä

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5912-Q1 — Rauscharmer Low Drop-Out-Spannungsregler für die Automobil-Elektronik, mit niedrigem IQ, 500 mA,

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV733P-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierun

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22918-Q1 — Autoindustrie-Lastschalter, 1 Kanal, 5,5 V, 2 A, 52 mΩ, einstellb. Anstiegszeit & Ausgangsentladu

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3851-Q1 — Hochgenauer Spannungsüberwacher mit integriertem Watchdog-Timer, für die Automobilindustrie
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
* Prüfbericht Efficient, Low-Heat, CISPR 25 Class 5-Compliant Power Reference Design 12.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos