PMP22089

PMP22089

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign modifiziert das Windungsverhältnis des integrierten Transformators von 5:1 auf 3:1, um den Eingangsbereich zu verkleinern. Die Platine unterstützt Eingangsspannungen von 24 V bis 32 V und Ausgangsspannungen von 0,5 V bis 1,0 V mit Ausgangsströmen bis zu 40 A. Diese Topologie unterstützt effizient das hohe Abwärtsverhältnis und bietet gleichzeitig Ausgangsstrom und Regelbarkeit in erheblichem Maße. Das ursprüngliche EVM wurde zur Evaluierung der GaN-Halbbrücken-Leistungsstufe LMG5200 und des Halbbrücken-Point-of-Load(PoL)-Reglers TPS53632G entwickelt. Diese Platine implementiert den Wandler als einstufige hart geschaltete Halbbrücke mit einem Stromverdoppler-Gleichrichter.  Bei der Platine handelt es sich um ein Redesign des LMG5200POLEVM-10-Evaluierungsmoduls.

Merkmale
  • Niederspannungs- und Hochstromfähigkeit zur Unterstützung von FPGA-PoLs
  • Hohe Leistungsdichte mit GaN-FETs
  • Integrierter planarer Transformator
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22089.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) .85
Iout (Max) (A) 40
Ausgangsleistung (W) 34
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- Hard Switched
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT151.PDF (2738 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM377.PDF (199 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM376.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM379.ZIP (1607 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFQ2.ZIP (359 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM378.PDF (1982 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM375.PDF (312 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS53632G — D-CAP+-Controller in Half-Bridge-Technologie für GaN-DC/DC-Wandler, 48 V

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG5200 — GaN-Halbbrücken-Leistungsstufe für 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2992 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38693 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27512 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SON package

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16321Q5 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

LMC555 — Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Half-Bridge Point-of-Load Converter Reference Design With GAN Technology 17.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos