PMP23537

PMP23537

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein brückenloser, einphasiger Totem-Pole-PFC-Wandler (Power Factor Correction) mit 3,6 kW für M-CRPS-Server (Modular Hardware System Common Redundant Power Supply). Der PFC arbeitet im Continuous Conduction Mode (CCM) bei Spitzenwechselspannung, wenn der Induktorstrom hoch ist, und im Triangular Conduction Mode (TCM) mit Nullspannungsschalten (ZVS) im niedrigen AC-Bereich, wenn der Induktorstrom niedrig ist. Dies ermöglicht sowohl einen hohen Wirkungsgrad als auch eine hohe Leistungsdichte. Auf die Leistungsstufe folgt ein sehr kleiner Aufwärtswandler, der die Größe des Stützkondensators reduziert. Dieses Design enthält zudem Stromzählerfunktionen mit einer Genauigkeit von 0,5 % unter Verwendung von AMC1306 als Strommessbaustein, wodurch die Notwendigkeit externer ICs zur Leistungsmessung entfällt. Dieses Design bietet auch eine alternative kostengünstige Strommessoption mit TMCS1133. Dieses Design arbeitet mit dem Galliumnitrid-Baustein (GaN) LMG3427R30, der über einen integrierten Nullstromerkennungsschaltkreis (ZCD) zur TCM-Steuerung verfügt. Der C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller F28003x wird für alle erweiterten Steuerungen einschließlich PFC-Steuerung und Strommessung verwendet.

Merkmale
  • CCM-TCM-Multimodussteuerung in jedem AC-Halbzyklus. Der Wirkungsgrad bei geringer Last ist um bis zu 2 % verbessert
  • GaN von TI mit integrierter Nullstrommessung
  • Einzelner Strommesser sowohl für PFC-Steuerung als auch Strommessung mit < 0,5 % Genauigkeit
  • Enthält sehr kleinen Aufwärtswandler für längere Überbrückungszeit und weniger Platzbedarf
  • Einschaltstromsteuerung, wenn der Wechselstrom von der Dropout-Spannung zurückkehrt
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23537.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 385
Iout (Max) (A) 9.35
Ausgangsleistung (W) 3599.75
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT439.PDF (2075 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDZ9.PDF (606 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME01.PDF (349 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME00.ZIP (8294 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGW6.ZIP (360 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDZ8.PDF (2337 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDZ7.PDF (698 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3427R030 — GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Nullstrom

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1133 — Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 1 MHz, mit AFR und ALARM

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

TLV2365 — 50-MHz-Operationsverstärker, einzelne Stromversorgung, Rail-to-Rail

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1306M05 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21220 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713 — Kondensatorloser Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM863252 — Synchroner Abwärtsmodul, 3 bis 17 V Eingangsspannung, 3 A ECO-Modus

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2376 — Dualer, rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F280039C — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD
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
* Prüfbericht 3.6kW CCM-TCM Multimode Controlled Totem-Pole Bridgeless PFC Reference Design PDF | HTML 14.03.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos