PMP40154

PMP40154

Designdateien

Überblick

Der Baustein PMP40154 beinhaltet ein echtes USB Type-C™- und USB-PD-DRP-Referenzdesign.  Das Referenzdesign unterstützt die Anzeige des USB Type-C™-Eingangs zum HDMI-Ausgang. Es implementiert den USB-PD-Controller und den Leistungsschalter TPS65986 sowie den MUX HD3SS460 mit alternativem Modus. Es ist vollständig kompatibel mit allen USB Type-C™-Standardprodukten und abwärtskompatibel mit älteren Geräten und Adaptern. Das Design enthält einige IEC-ESD-Bausteine wie TPD8S300, TPD4E02B04 usw. Sie isolieren das System von der auf dem Anschluss vorhandenen Hochspannung.

Merkmale
  • Echtes USB Type-C™- und USB-PD-DRP-Design
  • Kompatibel mit älteren Adaptern
  • Unterstützung der B1.2-/Teilermodusausgabe
  • IEC-ESD-Schutz und Schutz vor VBUS-Kurzschluss für CC- und SBU-Leitungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40154.1 PMP40154.2 PMP40154.3
Vin (Min) (V) 5 3.3 3.3
Vin (Max) (V) 20 3.3 3.3
Vout (Nom) (V) 3.3 5 1.2
Iout (Max) (A) 3 1.1 1
Ausgangsleistung (W) 9.9 5.5 1.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck- Non Sync Boost- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDE9.PDF (812 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRX7.PDF (194 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRX6.PDF (169 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRX9.ZIP (26 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDO1.ZIP (388 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRX8.ZIP (2726 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRX5.PDF (475 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TLV62565 — Abwärtswandler in SOT23-Gehäuse, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54332 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3,5 A, 1 MHz, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61235P — Synchron-Aufwärtswandler mit 8 A-Talstrom und 5,1 V fester Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E02B04 — 0,25 pF, ±3,6 V, ±12 kV, ESD-Vierfach-Schutzdiode für USB 3.0, HDMI 2.0 und Highspeed-Signale

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

HD3SS460 — Mux/Demux mit alternativem Modus und 4x6-Kanal-USB Type-C™

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Portschutz-ICs

TPD8S300 — USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 8-kanaliger ESD-Schu

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2514A — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 2
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
* Prüfbericht PMP40154 Test Results 25.07.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos