PMP40586

PMP40586

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet erstmals in der Branche eine Lösung für eine hybride Hysteresesteuerung (HHC). Es eignet sich für PSU-Anwendungen auf Servern mit 12 bis 54 V Ausgang. Das Referenzdesign demonstriert die Vorzüge der HHC-Regelung mit dem UCD3138 in einer LLC-Leistungsstufe für 400 V bis 12 V mit 1 kW. Das Design erreicht eine Spitzenschleifenbandbreite von 8 kHz. Die Abweichung (Spitze-zu-Spitze) beträgt weniger als 500 mV zwischen 0 % und 100 % Lastumsetzung bei 2,5 A/us bzw. weniger als 800 mV zwischen 0 %und 150 % Lastumsetzung bei 2,5 A/us.

Merkmale
  • Hohe Lasttransientenleistung
  • Monotoner Anlauf unter allen Lastbedingungen
  • Burst-Modus zur Energieeinsparung bei geringer Last
  • Integrierte SR-Steuerung für sekundären MOSFET
  • Geringe Audioanfälligkeit dank Glättung der Eingangsspannung
  • Konfigurierbare Totzeit
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40586.1
Vin (Min) (V) 340
Vin (Max) (V) 420
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 84
Ausgangsleistung (W) 1008
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT334.PDF (2774 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBW0.ZIP (1148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBV9.ZIP (502 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBW2.ZIP (6992 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGH4.ZIP (22097 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBW1.ZIP (5103 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBV8.ZIP (1280 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un

Datenblatt: PDF | HTML
AND-Gatter

SN74AHC1G08 — 1-Kanal-Highspeed-UND-Gatter (9 ns) mit 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LM20 — Temperatursensor mit Analogausgang (±1,5°C Abweichung)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628510 — Abwärtswandler mit fester Frequenz, 2,7 bis 6 V, 0,5 A, im SOT583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

TPS2411 — Igate-Quelle N+1 und OR-ing Power-Rail-Controller, 0,8 bis 16,5 V, 1,2 A, 293 uA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16570Q5B — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 0,82 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18510Q5B — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 0,96 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM863252 — Synchroner Abwärtsmodul, 3 bis 17 V Eingangsspannung, 3 A ECO-Modus

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLV376 — Präzisions-Operationsverstärker, 5,5 MHz, 100 µV Offset, 8 nV/√Hz Rauschen, 815 µA Leistung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431LI — Programmierbarer Low-IQ-Shunt-Regler in einem ultrakleinen DQN-Gehäuse
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
* Prüfbericht 1-kW Digital-Controlled Current Mode LLC Reference Design PDF | HTML 26.09.2023
Technischer Artikel How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs PDF | HTML 07.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos