PMP40690

PMP40690

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein brückenloses 4-kW-PFC-Referenzdesign mit Interleaved-CCM-Totem-Pole (TTPL) unter Verwendung eines 64-poligen C2000™-Mikrocontrollers, eines LM3410-Galliumnitrid-Bausteins und eines TMCS1100-Hall-Sensors. Es basiert auf dem bidirektionalen Interleaved-CCM-TTPL-Referenzdesign TIDM-02008 mit brückenloser PFC-Schaltung unter Verwendung einer C2000™-MCU und reduziert die Abmessungen der Gesamtplatine auf 145 mm x 105 mm x 35 mm. Galliumnitrid (GaN)-Bausteine werden in der Leistungsstufe verwendet und erreichen einen Spitzenwirkungsgrad von 98,73 %. Das Design beinhaltet erweiterte Funktionen wie Phasenabschaltung, adaptive Totzeit, Eingangskompensation zur Verbesserung von PF und Wirkungsgrad im Lastbereich und nicht lineare Spannungsschleifen zur Reduzierung des Über- und Unterschwingens der Spannung bei Lasttransienten.

Merkmale
  • Kleinformatiges Design
  • Spitzenwirkungsgrad von 98,73 %
  • Leistungsfaktor > 0,995 und < 3 % Strom-THD bei Volllast
  • Erweiterte Funktionen sind in die Software implementiert
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40690.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 240
Vout (Nom) (V) 400
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 4000
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie PFC- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT214.PDF (6450 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM772.ZIP (432 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM771.ZIP (327 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM774.ZIP (3876 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFY8.ZIP (5577 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM773.ZIP (2497 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM770.ZIP (721 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74AHC1G08 — 1-Kanal-Highspeed-UND-Gatter (9 ns) mit 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LVC1G3157 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F280049-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62160-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2

Datenblatt: PDF
Digitalisolatoren

ISO7720 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7721 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7740 — Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E001-Q1 — Vierfach-1,5-pF, 5,5-V, ±8-kV ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0 für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3410R050 — GaN, 600 V. 50 mΩ, Treiber und Schutz integriert

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1100 — Hall-Effekt-Stromsensor, Basisisolierung ±600 V, 20 Arms, 80 kHz, mit externer Referenz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713P-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS730 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS736 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74ALVC244 — 8-Kanal-Puffer, 1,65 bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G07 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2376 — Dualer, rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F280049 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF19 — Dual-output, low-drift and low-power VREF and VREF/2 voltage references

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3702 — Hochpräziser Fensterspannungsprüfer zur Überwachung von Über- und Unterspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge
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
* Prüfbericht 4-kW Interleaved CCM Totem Pole Bridgeless PFC Reference Design 22.12.2020
Whitepaper Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs 05.01.2021

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDM-02008 — Bidirektionaler GaN CCM Totempol-PFC mit hoher Dichte und C2000™ MCU

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos