PMP40933

Referenzdesign für duales Automobil-USB-Type-C®-PD-Ladegerät, CISPR 25 Klasse 5, 400-kHz-Bew., 120 W

PMP40933

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein EMI-optimiertes Design für ein Dual-USB Type-C® Power Delivery (PD)-Ladegerät für die Automobilindustrie mit 60 W pro Port. TPS25772-Q1 wird als dualer Typ-C PD-Controller mit Abwärts-/Aufwärtsregler verwendet. TPS55288-Q1 wird als Abwärts-/Aufwärtsregler für einen anderen Port verwendet. Der maximale Wirkungsgrad dieses Referenzdesigns beträgt 96,45 %. Der EMI-Eingangsfilter ist so konzipiert und das Platinenlayout so optimiert, dass die strengen leitungsgeführten EMI-Standards gemäß CISPR 25 Klasse 5 erfüllt werden. Dieses Referenzdesign wurde auf Konformität mit der leitungsgeführten EMI-Norm CISPR 25 Klasse 5 getestet.

Merkmale
  • Konform mit der EMI-Norm CISPR 25 Klasse 5
  • Hoher Wirkungsgrad mit 96,45 % Spitzenwirkungsgrad
  • Option ohne Gleichtaktinduktor erhältlich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40933.1 PMP40933.2
Vin (Min) (V) 6.8 6.8
Vin (Max) (V) 18 18
Vout (Nom) (V) 20 20
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 60 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT242.PDF (1976 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMB55.PDF (379 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB54.PDF (205 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB57.ZIP (1731 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGC1.ZIP (1125 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB56.PDF (1665 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB53.PDF (413 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS55288-Q1Abwärts/Aufwärtswandler, 36 V, 16 A mit I2C-Steuerung, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61-Q1Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 10 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through H

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25772-Q1Dual-Port-USB Type-C®-PD-Controller für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregler und intelli

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

Die TPS257XX-Q1-GUI ermöglicht die anwendungsspezifische Gerätekonfiguration und Programmierung der TPS2576x-Q1- und TPS2577x-Q1-USB-Power-Delivery-Controller-Gerätefamilie. Die GUI ist sowohl mit den entsprechenden Hardware-Evaluierungsmodulen (EVMs) als auch mit benutzerdefinierten (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25762-Q1 Automotive USB Type-C® PD Controller mit integriertem Buck-Boost-Regler TPS25763-Q1 PD-Controller für USB Typ-C® mit einem Anschluss für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregle TPS25772-Q1 Dual-Port-USB Type-C®-PD-Controller für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregler und intelli
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP40933 Referenzdesign für duales Automobil-USB-Type-C®-PD-Ladegerät, CISPR 25 Klasse 5, 400-kHz-Bew., 120 W PMP40934 Referenzdesign für Dual-USB Type-C®-Ladegerät, CISPR 25, Klasse 5, 400 kHz, 60 W Nennleistung, für d
Evaluierungsplatine
TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 Evaluierungsmodul für D-Version mit Einzelanschluss-Ladung TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 – Evaluierungsmodul TPS25772DQ1EVM TPS25772-Q1 Evaluierungsmodul für D-Version mit Dual-Port-Ladung TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1-Evaluierungsmodul für Dual-Port USB Type-C® Power Delivery Ladegerät mit USB 2.0 HUB

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
Aktuelle Version
Version: 2.1.0
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2024

Download from dev.ti.com gallery dashboard

Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25762-Q1 Automotive USB Type-C® PD Controller mit integriertem Buck-Boost-Regler TPS25763-Q1 PD-Controller für USB Typ-C® mit einem Anschluss für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregle TPS25772-Q1 Dual-Port-USB Type-C®-PD-Controller für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregler und intelli
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP40933 Referenzdesign für duales Automobil-USB-Type-C®-PD-Ladegerät, CISPR 25 Klasse 5, 400-kHz-Bew., 120 W PMP40934 Referenzdesign für Dual-USB Type-C®-Ladegerät, CISPR 25, Klasse 5, 400 kHz, 60 W Nennleistung, für d
Evaluierungsplatine
TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 Evaluierungsmodul für D-Version mit Einzelanschluss-Ladung TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 – Evaluierungsmodul TPS25772DQ1EVM TPS25772-Q1 Evaluierungsmodul für D-Version mit Dual-Port-Ladung TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1-Evaluierungsmodul für Dual-Port USB Type-C® Power Delivery Ladegerät mit USB 2.0 HUB

Versionsinformationen

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
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
* Prüfbericht CISPR 25, Class 5, 400-kHz-Rated, 120-W Auto Dual USB Type-C PD Charger RefDes PDF | HTML 30.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos