Das Basis-Firmwarepaket für das Konfigurationstool TPS257XX-Q1-GUI ist verfügbar. Jetzt anfordern
TPS257XX-Q1-GUI
Grafische Benutzeroberfläche für die TPS2576x-Q1 und TPS2577x-Q1 USB Power Delivery-Controllerfamili
TPS257XX-Q1-GUI
Überblick
Die TPS257XX-Q1-GUI ermöglicht die anwendungsspezifische Gerätekonfiguration und Programmierung der TPS2576x-Q1- und TPS2577x-Q1-USB-Power-Delivery-Controller-Gerätefamilie. Die GUI ist sowohl mit den entsprechenden Hardware-Evaluierungsmodulen (EVMs) als auch mit benutzerdefinierten Hardware-Designs unter Verwendung der generierten Anwendungskonfigurations-Ausgabedateien kompatibel.
Merkmale
- Generierung von benutzerdefinierten Anwendungskonfigurationseinstellungen in einem Binärdateiformat
- Laden von Konfigurationseinstellungen in das Onboard-EEPROM eines EVMs
- Laden von Konfigurationseinstellungen auf ein EVM (oder benutzerdefinierte Hardware) zusammen mit Sicherheitsschlüsseln über USB
- Speichern von Konfigurationseinstellungen im JSON-Format zur späteren Verwendung
Legen Sie los
- Lesen Sie das TPS257XX-Q1-GUI-Konfigurationshandbuch
- Starten Sie das Tool TPS257XX-Q1-GUI
- Fordern Sie Zugriff zum Herunterladen des TPS257XX-Q1-Firmwarepakets an
- Evaluierungsmodul bestellen
- TPS25762Q1EVM-146 Laden mit einem Anschluss
- TPS25772Q1EVM-149 Laden mit zwei Anschlüssen
- TPS25772Q1EVM-150 Laden mit zwei Anschlüssen + USB 2.0-Daten
- Lesen Sie das TPS25762/72-Q1-EVM-Benutzerhandbuch
Downloads
TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
Evaluierungsplatine
TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs
Download from dev.ti.com gallery dashboard
Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
Evaluierungsplatine
Versionsinformationen
V2.1.0
Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices
Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices
Improvements
- New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
- Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
- UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
- Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
- New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
- Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
- New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
- Applies to revision C and D devices
- Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
- Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
- Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)
Bug Fixes
- n/a
Known Limitations
- "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch | TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 18.11.2024 |
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.