Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

TPS257XX-Q1-GUI

Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.1.0
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2024

Download from dev.ti.com gallery dashboard

Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25762-Q1 — Automotive USB Type-C® PD Controller mit integriertem Buck-Boost-Regler TPS25763-Q1 — PD-Controller für USB Typ-C® mit einem Anschluss für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregle TPS25772-Q1 — Dual-Port-USB Type-C®-PD-Controller für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregler und intelli
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP40933 — Referenzdesign für duales Automobil-USB-Type-C®-PD-Ladegerät, CISPR 25 Klasse 5, 400-kHz-Bew., 120 W PMP40934 — Referenzdesign für Dual-USB Type-C®-Ladegerät, CISPR 25, Klasse 5, 400 kHz, 60 W Nennleistung, für d
Evaluierungsplatine
TPS25762DQ1EVM — TPS25762-Q1 Evaluierungsmodul für D-Version mit Einzelanschluss-Ladung TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 – Evaluierungsmodul TPS25772DQ1EVM — TPS25772-Q1 Evaluierungsmodul für D-Version mit Dual-Port-Ladung TPS25772Q1EVM-CD-150 — TPS25772-Q1-Evaluierungsmodul für Dual-Port USB Type-C® Power Delivery Ladegerät mit USB 2.0 HUB

Versionsinformationen

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.