TPS25762DQ1EVM

TPS25762-Q1 Evaluierungsmodul für D-Version mit Einzelanschluss-Ladung

TPS25762DQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS25762DQ1EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für TPS25762-Q1 Version D, einen hochintegrierten USB Type-C® Power Delivery (PD)-Controller zur Verwendung in Anwendungen mit einem einfachen USB-Anschluss, einschließlich: Nur laden und Laden mit USB 2.0- oder 3.0-Daten. Dieses EVM unterstützt nur das Laden mit einem Anschluss.

Merkmale
  • TPS25762-Q1 Integrierter Abwärts/Aufwärtswandler, vier Leistungsschalter, unterstützt bis zu 65 W USB PD-Ausgangsleistung
  • CC1, CC2, DP, DM unterstützt Schutz vor Kurzschluss für VBAT und VBUS; VBUS unterstützt Schutz vor Kurzschluss für VBAT und GND
  • Versorgungsspannung und temperaturabhängiges Power-Management
  • Konform mit USB Type-C Power Delivery Rev 3.1 und Batterieladespezifikation Rev 1.2
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25762-Q1 Automotive USB Type-C® PD Controller mit integriertem Buck-Boost-Regler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das TPS25762DQ1EVM und lesen Sie das Benutzerhandbuch
  2. Lesen Sie das TPS257XX-Q1-GUI-Konfigurationshandbuch
  3. Starten Sie das Tool TPS257XX-Q1-GUI
  4. Fordern Sie Zugriff zum Herunterladen des TPS257XX-Q1-Firmwarepakets an

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25762DQ1EVM — TPS25762-Q1 evaluation module for D version with single-port charging

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 evaluation module for D version with single-port charging

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25762-Q1 Automotive USB Type-C® PD Controller mit integriertem Buck-Boost-Regler TPS25763-Q1 PD-Controller für USB Typ-C® mit einem Anschluss für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregle TPS25772-Q1 Dual-Port-USB Type-C®-PD-Controller für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregler und intelli
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP40933 Referenzdesign für duales Automobil-USB-Type-C®-PD-Ladegerät, CISPR 25 Klasse 5, 400-kHz-Bew., 120 W PMP40934 Referenzdesign für Dual-USB Type-C®-Ladegerät, CISPR 25, Klasse 5, 400 kHz, 60 W Nennleistung, für d
Evaluierungsplatine
TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 Evaluierungsmodul für D-Version mit Einzelanschluss-Ladung TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 – Evaluierungsmodul TPS25772DQ1EVM TPS25772-Q1 Evaluierungsmodul für D-Version mit Dual-Port-Ladung TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1-Evaluierungsmodul für Dual-Port USB Type-C® Power Delivery Ladegerät mit USB 2.0 HUB

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
Version: 2.1.0
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2024

Download from dev.ti.com gallery dashboard

Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25762-Q1 Automotive USB Type-C® PD Controller mit integriertem Buck-Boost-Regler TPS25763-Q1 PD-Controller für USB Typ-C® mit einem Anschluss für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregle TPS25772-Q1 Dual-Port-USB Type-C®-PD-Controller für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregler und intelli
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP40933 Referenzdesign für duales Automobil-USB-Type-C®-PD-Ladegerät, CISPR 25 Klasse 5, 400-kHz-Bew., 120 W PMP40934 Referenzdesign für Dual-USB Type-C®-Ladegerät, CISPR 25, Klasse 5, 400 kHz, 60 W Nennleistung, für d
Evaluierungsplatine
TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 Evaluierungsmodul für D-Version mit Einzelanschluss-Ladung TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 – Evaluierungsmodul TPS25772DQ1EVM TPS25772-Q1 Evaluierungsmodul für D-Version mit Dual-Port-Ladung TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1-Evaluierungsmodul für Dual-Port USB Type-C® Power Delivery Ladegerät mit USB 2.0 HUB

Versionsinformationen

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS25762-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 18.09.2024
Benutzerhandbuch TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) PDF | HTML 18.11.2024
Zertifikat TPS25762DQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos