PMP41115

PMP41115

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein integriertes USB Typ-C- und USB Power Delivery (PD)-Ladegerät für 10 bis 12 Zellen Batterien für Anwendungen wie E-Bikes, Hochleistungs-Powerbanks und tragbare Ladestationen. Das Design enthält die USB PD3.1-Controller TPS26750 und den TPD4S480, einen 48 V erweiterten Strombereich (ERP)-USB-Port-Schutzbaustein in Verbindung mit BQ25756, einem vier-Schalter-Abwärts-/Aufwärtsregler, um vollständig USB PD3.1-Funktion mit 240 W Stromkapazität zu erreichen. Der PD-Controller arbeitet mit dem Batterieladecontroller BQ25756 über eine I2C-Kommunikation zusammen. Der BQ25756 unterstützt einen breiten Eingangsbereich mit einer vierstufigen Abwärts-/Aufwärtskonfiguration und unterstützt den nahtlosen Übergang zwischen Abwärts-, Aufwärts- und Abwärts-Aufwärts-Betriebsmodi, um ein hocheffizientes, hochpräzises und zuverlässiges Ladedesign zu bieten. Der TPD4S480 bietet 48 V Schutz vor Kurzschluss gegen VBUS, Überspannung und elektrostatischer Entladung (ESD), die einen zuverlässigen und sicheren Betrieb ermöglichen. Das Design erzielte einen Wirkungsgrad von 97,6 % unter Volllast.

Merkmale
  • Kompatibel mit dem USB PD3.1-EPR-Protokoll
  • Unterstützung für 10- bis 12-Zellen-Batterien
  • Dual Role Power (DRP) mit maximal 240 W Funktionen
  • Bieten Schutz vor Kurzschluss bis 48 V Vbus
  • Nahtloser Übergang zwischen Abwärts, Abwärts/Aufwärts und Aufwärts zur Optimierung über einen großen Eingangs- und Ausgangsbereich
  • Wirkungsgrad unter Volllast 97,6 %
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41115.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 48
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 240
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT407.PDF (4790 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDD6.PDF (354 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDD7.PDF (144 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDE0.PDF (165 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDE1.PDF (152 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDD9.ZIP (2811 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDMDD8.ZIP (5047 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGS2B.ZIP (414 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCGS1B.ZIP (1110 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDD4.PDF (2718 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDD5.PDF (443 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDD2.PDF (181 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDMDD3.PDF (519 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25756 — Bidirektionaler I²C-gesteuerter oder eigenständiger 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74502H — 3,2-V- bis 65-V-RPP-Controller für industrielle Anwendungen mit Lasttrennung, Überspannungsschutz un

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A24 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, 18 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM365R1 — 0,1-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 15 V Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM365R15 — 0,15-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 16 V Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM365R3 — 0,3-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM365R6 — 0,6-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Portschutz-ICs

TPD4S480 — USB Type-C™-EPR-Anschlussschutz, 48 V: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und IEC ESD-Sc

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS26750 — Controller USB Type-C® / USB Power Delivery (PD) 3.2, unterstützt erweiterten Leistungsbereich 240 W
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
* Prüfbericht 240W USB Type-C and USB PD 3.1 Charger Reference Design PDF | HTML 11.10.2024
Technischer Artikel USB Type-C® and USB Power Delivery: Designing for both Extended Power Range and battery-powered systems (Rev. A) PDF | HTML 14.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos