PMP4489

PMP4489

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP4489 ist ein dedizierter USB-C-PD2.0-DFP Flyback-Wandler UCC28740DR mit 5-V/12-V-3-A-Ausgang und sekundärseitiger Regelung, der eine Konstantspannungs-Konstantstromfunktion bietet. Das Design verfügt über eine Standby-Leistung von < 75 mW (konform mit den Normen DOE 6 und CoC V5 Stufe 2). Der sekundäre Synchrongleichrichter UCC24636 für die Volt-Sekunden-Balance ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad bei maximaler SR-Leitungsübertragungszeit. TPS25740 implementiert einen vollständig kompatiblen USB-Power-Delivery-2.0-Anbieter und Downstream Facing Type-C-Port (DFP).

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad für gute thermische Eigenschaften
  • Konform mit CoC V5 Stufe 2 2016
  • Konform mit USB Power Delivery 2.0 und Type-C
  • Eliminiert den ESD-Schutzschaltkreis an CC1, CC2
  • Adapter mit geringer Größe
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4489.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC49.PDF (790 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRN17.PDF (282 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRN15A.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRN18.ZIP (28 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCH6.ZIP (82 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRN16.PDF (144 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN14.PDF (375 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17579Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 13,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25740 — TPS25740 USB Type-C™ Rev 1.2- und USB PD 2.0-Quell-Controller (5 V/12 V/20 V)
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
* Prüfbericht PMP4489 Test Results 03.08.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP40001 — Referenzdesign für Powerbank mit USB-Type-C-PD-DFP, 2~3-Zellen-Akkueingang, 5/12/20-V-3-A-Ausgang PMP4403 — Referenzdesign für Adapter gemäß USB Type-C DFP-Ladegerät mit SSR-Regelung, 5 V Ausgangsspannung bei

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos