REMOTI

REMOTI

Downloads

Überblick

RemoTI™ is the industry leading ZigBee RF4CE-compliant software architecture. Built on TI's well-proven IEEE 802.15.4 compliant TIMAC, RemoTI™ offers a simple, easy-to-use, intuitive software architectural framework and all of the tools, documentation, and support needed to build an RF4CE compliant product. RemoTI™ allows you to reduce development time and cost and allowing you to get your product to market quickly.

 

RemoTI™ 2.0.1 (Supports CC2620 and CC2650)

  • RemoTI™ 2.0.1 supports the backwards compatible ZRC 2.0 (ZigBee Remote Control) profile.
  • RemoTI™ 2.0.1 supports the CC2650RC hardware reference platform and CC2650 Wireless MCU LaunchPad™ Kit for ZRC 2.0 remote controllers.

RemoTI™ 1.x (Supports CC253x)

  • RemoTI™ 1.4 supports the backwards compatible ZRC 2.0 (ZigBee Remote Control) profile.
  • RemoTI™ 1.3.1 supports both the ZRC 1.1 and ZID 1.0 (ZigBee Input Device) profiles.
  • RemoTI™ 1.x supports the CC2533DK-RF4CE-BA hardware reference platform for ZRC remote controllers and ZID remote controllers.
Merkmale
  • CC2620, CC2650, CC2530, CC2531 (USB), and CC2533 RF SoC and CC259x RF front-end support
  • Voice over RF4CE support
  • ZigBee RF4CE Certified Platform
  • USB HID class support including keyboard and consumer controls pages
  • Simple and intuitive RemoTI API
  • Complete Sample Application code
  • Serial bootloader and over-the-air download support
  • Comprehensive documentation
  • Tools support for easy development and test
  • UART, SPI, I2C, USB, Keypad, LED and other driver support
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

REMOTI-1-4-0 — RF4CE ZRC 2.0 Compliant Protocol Stack

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

REMOTI-1-4-0 — RF4CE ZRC 2.0 Compliant Protocol Stack

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Treiber oder Bibliothek

REMOTI-2-0-1 — RF4CE ZRC 2.0 Compliant Protocol Stack (Support for CC2620/CC2650)

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

REMOTI-2-0-1 — RF4CE ZRC 2.0 Compliant Protocol Stack (Support for CC2620/CC2650)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Support-Software

PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 — System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2520 — Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 — Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un CC2540 — Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2630 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2640R2L — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA — Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 — Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1101 — Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L — Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1125 — Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420 — Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver CC2500 — Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun CC2510 — 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2510F8 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher CC2511 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 — 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2620 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
Download-Optionen

PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0Z
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2014
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 — System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2520 — Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 — Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un CC2540 — Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2630 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2640R2L — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA — Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 — Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1101 — Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L — Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1125 — Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420 — Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver CC2500 — Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun CC2510 — 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2510F8 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher CC2511 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 — 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2620 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc045 or www.ti.com/lit/xx/swrc045z/swrc045z.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC045. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

SWRC131 — RemoTI-CC253xDK-1.2.1

Unterstützte Produkte und Hardware
Download-Optionen

SWRC131 — RemoTI-CC253xDK-1.2.1

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 28.09.2010
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc131 or www.ti.com/lit/xx/swrc131c/swrc131c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC131. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 16
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Benutzerhandbuch RemoTI 1.4.0 Resource Guide 01.10.2015
Benutzerhandbuch RemoTI2.0.0 Resource Guide 12.05.2016
Weitere Dokumente CC2650RC Quick Start User's Guide 08.03.2016
Anwendungshinweis RemoTI Network Processor Interface Specification (Rev. F) 18.12.2014
Anwendungshinweis RemoTI API (Rev. I) 18.12.2014
Anwendungshinweis AN073 -- RemoTI Power Consumption Application Note (Rev. B) 12.03.2013
Anwendungshinweis AN075 -- RemoTI SimpleApp Application Note (Rev. C) 12.03.2013
Designleitfaden RemoTI Developer’s Guide (Rev. D) 12.03.2013
Anwendungshinweis AN084 - RemoTI SimpleConsole Application (Rev. C) 12.03.2013
Anwendungshinweis RemoTI Host Processor Sample Application and Porting Guide (Rev. A) 12.03.2013
Anwendungshinweis AN091 -- RemoTI IR Signal Generation Application Note 05.07.2011
Designleitfaden RemoTI HID Dongle Developer’s Guide 24.09.2009
Benutzerhandbuch RemoTI Basic Remote Developer’s Guide (Rev. A) 24.09.2009
Benutzerhandbuch RemoTI Network Processor Developer’s Guide (Rev. A) 24.09.2009
Anwendungshinweis RemoTI FAQ (Rev. A) 12.07.2009
Anwendungshinweis AN074 -- RemoTI Coexistence Testing 20.05.2009

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
CC2530EMK — CC2530-Evaluierungsmodulkit CC2531EMK — CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos